Tappi per innesti

Tappi per innesti
Gli attacchi rapidi idraulici consentono il collegamento e lo scollegamento rapido e sicuro di tubazioni o sistemi che utilizzano olio, senza attrezzi o dispositivi speciali.
L'utente sceglierà dalla gamma di raccordi Prevost il tipo di raccordo più adatto alla sua applicazione, tenendo conto delle pressioni, della temperatura e di tutte le altre caratteristiche specificate.
Sistema di connessione a doppia intercettazione: in fase di disaccoppiamento, la connessione interrompe il flusso del fluido e un sistema di intercettazione chiude il pezzo terminale per impedire il flusso di fluido a valle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HBP 066A
HBP 066G
HBP 106A
HBP 106G
HBP 131VF
HBP 131VV
HBP 136A
HBP 136FP
HBP 136PP
HBP 206FP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passaggio ID
(mm)
Per Frizione (Serie)

2.77 €

1 7 giorni 6HCA

4.33 €

1 7 giorni 6HCG - HBG

3.05 €

1 7 giorni 10HCA

4.33 €

1 7 giorni 10HCG - HBG

4.23 €

1 7 giorni 13HFP

4.23 €

1 7 giorni 13HVV

2.35 €

1 7 giorni 13HCA

6.97 €

1 7 giorni 13HFP

29.90 €

1 7 giorni 13HPA

9.67 €

1 7 giorni 20HFP

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazioni Protezione per raccordo Materiale PVC

Supporto tecnico