Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HFP 061101 |
HFP 131102 |
HFP 131103 |
HFP 201103 |
HFP 201104 |
HFP 251104 |
HFP 251105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura interna BSPP | Passaggio ID (mm) | Portata (l/min) | Max. Pressione di esercizio (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.85 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | 6 | 12 | 300 | ||
68.33 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 | 13 | 23 | 250 | ||
68.33 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | 13 | 23 | 250 | ||
103.33 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | 20 | 45 | 250 | ||
103.33 € | 1 | 7 giorni | G 3/4 | 20 | 45 | 250 | ||
200.80 € | 1 | 7 giorni | G 3/4 | 25 | 100 | 250 | ||
200.80 € | 1 | 7 giorni | G 1 | 25 | 100 | 250 |
Loading...
Temperatura(°C) | -25 a +100 | Applicazioni | Industria | Materiale | Corpo: acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Otturazione a sfera | Collegamento | Automatico | Profilo | ISO F |
Configura
Proprietà di base
Filettatura interna BSPP
Passaggio ID(mm)
Portata(l/min)
Max. Pressione di esercizio(bar)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali