Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E38425
Codice componente
|
---|
E38425 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Lunghezza alesaggio Bl (mm) | Materiali | Design | Connessione di processo | Massima velocità di flusso consentita (m/s) | Collegamento sensore | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Installazione | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.40 € | 1 | 4 giorni | 160 | 83 | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | Per sensori di temperatura EL = 83 mm | adattatore per saldatura ⌀ 25 mm | - | Filettatura interna G 3/8 ⌀ 3 mm | - | 50 | < 0.4 / - | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Sensori con pozzetto di saldatura, il codice articolo è il seguente: E38425.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E38425.
Configura
Proprietà di base
Massima velocità di flusso consentita(m/s)
Lunghezza sonda(mm)
Installazione
Dimensioni(mm)
Pressione nominale(bar)
Lunghezza alesaggio Bl(mm)
Materiali
Design
Connessione di processo
Collegamento sensore
Lunghezza di installazione EL(mm)
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E30403 |
E35210 |
E35220 |
E37411 |
E37421 |
E37430 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Lunghezza alesaggio Bl (mm) | Materiali | Design | Connessione di processo | Massima velocità di flusso consentita (m/s) | Collegamento sensore | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Installazione | Dimensioni (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.55 € | 1 | 4 giorni | 300 | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | ø 35 mm | - | Cono di tenuta G 1/2 ⌀ 8,2 mm | 126.5 | - | < 0.6 | TA343x, TAA431, TAD191 | - | ||
98.69 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | - | adattatore per saldatura ⌀ 30 mm | - | G 1/2 | 73 | - | < 0.6 / - | - | ø 10 | ||
105.86 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | - | adattatore per saldatura ⌀ 30 mm | - | G 1/2 | 173 | - | < 0.6 / - | - | ø 10 | ||
90.06 € | 1 | 4 giorni | 300 | 87 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | Per sensori di temperatura EL = 50 mm | adattatore per saldatura ⌀ 34 mm | - | Cono di tenuta G 1/2 ⌀ 6 mm | - | 49 | ≤ 0.6 / - | - | - | ||
93.83 € | 1 | 4 giorni | 300 | 137 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | Per sensori di temperatura EL = 100 mm | adattatore per saldatura ⌀ 34 mm | - | Cono di tenuta G 1/2 ⌀ 6 mm | - | 99 | ≤ 0.6 / - | - | - | ||
173.20 € | 1 | 4 giorni | 400 | 228.6 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | Per sensori di temperatura EL = 300 mm | adattatore per saldatura ⌀ 38,1 mm | 25 | 1/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT | - | 191 | - | - | - |