Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E37230
Codice componente
|
---|
E37230 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Lunghezza alesaggio Bl (mm) | Materiali | Design | Connessione di processo | Massima velocità di flusso consentita (m/s) | Collegamento sensore | Coppia di serraggio (Nm) | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Installazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.53 € | 1 | Preventivo | 400 | 228.6 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | Per sensori di temperatura EL = 300 mm | 1/2"NPT | 12 | 1/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT | - | - | 201 | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Pozzetto termometrico, il codice articolo è il seguente: E37230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E37230.
Configura
Proprietà di base
Coppia di serraggio(Nm)
Lunghezza sonda(mm)
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate
Installazione
Pressione nominale(bar)
Lunghezza alesaggio Bl(mm)
Materiali
Design
Connessione di processo
Massima velocità di flusso consentita(m/s)
Collegamento sensore
Lunghezza di installazione EL(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E35020 |
E35030 |
E35050 |
E37250 |
E37511 |
E37521 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Lunghezza alesaggio Bl (mm) | Materiali | Design | Connessione di processo | Massima velocità di flusso consentita (m/s) | Collegamento sensore | Coppia di serraggio (Nm) | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.90 € | 1 | 4 giorni | 16 | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 182 | - | - | - | ||
81.56 € | 1 | 4 giorni | 16 | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 282 | - | - | - | ||
96.39 € | 1 | 4 giorni | 16 | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 482 | - | - | - | ||
75.36 € | 1 | Preventivo | 400 | 304.8 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | Per sensori di temperatura EL = 350 mm | 1/2"NPT | 6 | 1/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT | - | - | 277 | - | - | ||
84.36 € | 1 | 4 giorni | 16 | 137 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | Per sensori di temperatura EL = 100 mm | G 1/2 | - | Cono di tenuta G 1/2 ⌀ 6 mm | - | - | 68 | ≤ 0.6 / - | - | ||
88.12 € | 1 | 4 giorni | 16 | 187 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | Per sensori di temperatura EL = 150 mm | G 1/2 | - | Cono di tenuta G 1/2 ⌀ 6 mm | - | - | 118 | ≤ 0.6 / - | - |