Encoder braccio a molla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E61438

Codice componente
E61438
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

258.45 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiali Alluminio anodizzato; Molla: acciaio inossidabile (1.4310/301) Design Per encoder con diametro 58 mm Temperatura ambiente(°C) -30-60
Diametro esterno(mm) 300 Coppia di serraggio(Nm) 4.3 Forza di attivazione(N) 10-30
Max. spostamento angolare(°) 60 Istruzioni per l’installazione montabile da entrambi i lati Dimensioni(mm) 180 x 65.9 x 75

Si trova sulla pagina di Encoder braccio a molla, il codice articolo è il seguente: E61438.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E61438.

Supporto tecnico