Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RM3008 |
RM6121 |
RM8003 |
RM8004 |
RM8007 |
RMA300 |
RMA310 |
RMO300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coppia temperatura di riferimento (°C) | Protezione | Materiali | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Collegamento elettrico - Spina | Precisione (°) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Segnale in codice | Protezione contro l’inversione di polarità | Standard di trasmissione | Ingressi digitali di protezione da cortocircuito | Materiale albero | Protocollo | Sistema di rilevamento | Massima rivoluzione, meccanica (U/min) | Protezione da cortocircuiti | Umidità relativa max. dell’aria (%) | Interfaccia di comunicazione | Ingressi | Coppia di avviamento massima (Nm) | Risoluzione | Codice | Massima rivoluzione elettrica (U/min) | Tempo di ritardo all’accensione max. (ms) | Tensione di isolamento nominale (V) | Revisione IO-Link | Dimensioni (mm) | Tipo di porta master richiesto | Con indicatore | Tipo di trasmissione | Diametro albero (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,021.09 € | 1 | 4 giorni | - | IP 67; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 67) | Alluminio; anello di serraggio: ottone | 100; ((24 V)) | - | - | - | - | 10-30 DC | - | - | Sì | DPV2 | - | - | - | - | 12000 | - | 98 | PROFIBUS DP | - | - | 8.192 passi; 4.096 rivoluzioni; 25 bit | binario | - | - | - | - | ø 58.5 / L = 99 | - | - | - | 12 | ||
943.47 € | 1 | 12 giorni | - | IP 64 | acciaio inossidabile; flangia: acciaio inossidabile | - | - | - | - | -40-85 | 4.5-30 DC | - | Ingresso temporizzatore; segnali compatibili con TTL; temporizzatore e temporizzatore (inv.) da driver a RS 422; uscita dati; seriale sincrona; segnali compatibili con TTL, dati e dati (inv.) | Sì | - | - | 15acciaio (1.4104) Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 110 | - | - | 12000 | - | 98 | Interfaccia dati SSI | - | - | 8.192 risoluzione; 8.192 passi; 4.096 rivoluzioni; 25 bit | Codice grigio; [incremento dei valori del codice con rotazione in senso orario (visto sull’albero)] | - | - | - | - | - | - | Alimentazione della tensione: LED, verde errore: LED, rosso | - | 15 | ||
436.40 € | 1 | 4 giorni | 25 | IP 65; (sull’alloggiamento: IP 65; sull’albero: IP 64) | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio verniciato a polvere | < 30 | - | - | - | - | 4.5-30 DC | - | Ingresso temporizzatore; segnali compatibili con TTL; temporizzatore e temporizzatore (inv.) da driver a RS 422; uscita dati; seriale sincrona; segnali compatibili con TTL, dati e dati (inv.) | - | - | - | 12acciaio Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 110 | - | - | 12000 | - | 98 | Interfaccia dati SSI | inversione del senso di rotazione; resettare a zero | 3 | 4.096 risoluzione; 4.096 rivoluzioni; 24 bit | Codice grigio; [incremento dei valori del codice con rotazione in senso orario (visto sull’albero)] | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 67 | - | - | - | 12 | ||
388.18 € | 1 | 4 giorni | 25 | IP 65; (sull’alloggiamento: IP 65; sull’albero: IP 64) | flangia: alluminio; tappo dell’alloggiamento: acciaio verniciato a polvere | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | III | - | 0.25 | - | 9-30 DC; (“classe di alimentazione 2” a cULus) | Connettore: 1 x M12, assiale | - | Sì | - | - | 12acciaio Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 110 | CANopen | - | 6000 | Sì | 98 | CAN | - | 3 | 4.096 passi; 4.096 rivoluzioni; 24 bit | binario | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 74 | - | - | - | 12 | ||
418.84 € | 1 | Preventivo | 25 | IP 65; (sull’alloggiamento: IP 65; sull’albero: IP 64) | flangia: alluminio; tappo dell’alloggiamento: acciaio verniciato a polvere | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | III | - | 0.25 | - | 9-30 DC; (“classe di alimentazione 2” a cULus) | Connettore: 1 x M12, assiale | - | Sì | - | - | 12acciaio Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 110 | CANopen | - | 6000 | Sì | 98 | CAN | - | 3 | 4.096 passi; 4.096 rivoluzioni; 24 bit | binario | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 74 | - | - | - | 12 | ||
680.40 € | 1 | 4 giorni | 20 | IP 65; (sulla custodia: IP 67; sull’albero: IP 64) | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 75 | III | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | 0.1 | -40-85 | 18-30 DC; (a PELV) | - | - | Sì | - | - | - | - | - | - | Sì | 98; (condensa non ammessa) | IO-Link | - | 1 | 65.536 passo; 32.768 rivoluzioni; 31 bit | - | 12000 | 1000 | 30 | 1.1 | ø 36 / L = 54.2 | A | - | COM3 (230,4 kBaud) | 12 | ||
737.10 € | 1 | 4 giorni | 20 | IP 68; IP 69K | flangia: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 75 | III | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | 0.1 | -40-85 | 18-30 DC; (a PELV) | - | - | Sì | - | Sì | - | - | magnetico | - | - | 98; (condensa non ammessa) | IO-Link | - | 5 | 65.536 passo; 32.768 rivoluzioni; 31 bit | - | 6000 | 1000 | 30 | 1.1 | ø 42 / L = 89.5 | A | - | COM3 (230,4 kBaud) | 12 | ||
680.40 € | 1 | 4 giorni | 20 | IP 65; (sulla custodia: IP 67; sull’albero: IP 64) | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 75 | III | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | 0.1 | -40-85 | 18-30 DC; (a PELV) | - | - | Sì | - | - | - | - | - | - | Sì | 98; (condensa non ammessa) | IO-Link | - | 1 | 65.536 passo; 32.768 rivoluzioni; 31 bit | - | 12000 | 1000 | 30 | 1.1 | ø 58 / L = 69 | A | - | COM3 (230,4 kBaud) | 15 |
Loading...
Principio di funzione | Assoluto | Temperatura ambiente(°C) | -40-85 | Tipo di rivoluzione | multigiro |
---|---|---|---|---|---|
Disegno dell’albero | albero cavo aperto su un lato |
Configura
Proprietà di base
Coppia temperatura di riferimento(°C)
Protezione
Materiali
Consumo di corrente(mA)
Classe di protezione
Collegamento elettrico - Spina
Precisione(°)
Temperatura di stoccaggio(°C)
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Segnale in codice
Protezione contro l’inversione di polarità
Standard di trasmissione
Ingressi digitali di protezione da cortocircuito
Materiale albero
Protocollo
Sistema di rilevamento
Massima rivoluzione, meccanica(U/min)
Protezione da cortocircuiti
Umidità relativa max. dell’aria(%)
Interfaccia di comunicazione
Ingressi
Coppia di avviamento massima(Nm)
Risoluzione
Codice
Massima rivoluzione elettrica(U/min)
Tempo di ritardo all’accensione max.(ms)
Tensione di isolamento nominale(V)
Revisione IO-Link
Dimensioni(mm)
Tipo di porta master richiesto
Con indicatore
Tipo di trasmissione
Diametro albero(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali