Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PS307A
Codice componente
|
---|
PS307A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Punto zero del coefficiente di temperatura (% dell’arco/10 K) | Cicli di pressione minima | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | Pressione nominale | Gamma di misurazione (bar) | di lavoro | Ripetibilità (% di intervallo) | Design | Applicazioni | Uscita corrente analogica (mA) | Connessione di processo | Temperatura di stoccaggio (°C) | Tensione di esercizio (V) | Stabilità a lungo termine (% di intervallo) | Collegamento elettrico | Durata della corrente di picco di accensione (ms) | Temperatura ambiente (°C) | Watchdog integrato | Pressione di rottura min. (mbar) | Pressione nominale (mbar) | Deviazione della linearità (% di intervallo) | Amplificatori di commutazione | Deviazione dalle caratteristiche | Temperatura media (°C) | Carico max. (Ω) | Protezione da cortocircuiti | Caratteristica speciale | Deviazione dell’isteresi (% di intervallo) | Mezzi di applicazione | Protezione da sovraccarico | Corrente di picco di commutazione (mA) | Nessuno spazio morto | Resistenza di isolamento min. (MΩ) | Intervallo coefficiente di temperatura (% dell’arco/10 K) | Installazione | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) | Pressione di rottura min. (bar) | Tipo di pressione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,043.52 € | 1 | 4 giorni | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | 0-0.6|0-0.6 | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | < 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K) | - | Per applicazioni industriali | 4-20 | - | - | 10-30 DC | < 0,2; (per anno) | Cavo: 10 m, FEP, ⌀ 7,5 mm | - | -10-60 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | collegamento a isolatori di alimentazione a sicurezza intrinseca (Ex ia) | < 0,25 (BFSL)/0,5; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)] | -10-60; (T6: -10-60°C; T5: -10-80°C; T4: -10-85°C; 1 D. 1/2 D. 2 D (750 mW): -10-40°C; (650 mW): -10-70°C; (550 mW): -10-85°C) | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA) | Sì | - | - | Liquidi | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - |
Loading...
Numero di ingressi e uscite | Numero di uscite analogiche: 1 | Classe di protezione | III | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Numero di uscite analogiche | 1 | Numero totale di uscite | 1 | Segnale di uscita | Segnale analogico |
Si trova sulla pagina di Trasmettitore di pressione, il codice articolo è il seguente: PS307A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PS307A.
Configura
Proprietà di base
Pressione nominale(bar)
Cicli di pressione minima
Protezione
Tempo di ritardo all’accensione(s)
Pressione nominale
Design
Connessione di processo
Temperatura di stoccaggio(°C)
Durata della corrente di picco di accensione(ms)
Watchdog integrato
Pressione di rottura min.(mbar)
Pressione nominale(mbar)
Caratteristica speciale
Deviazione dell’isteresi(% di intervallo)
Protezione da sovraccarico
Corrente di picco di commutazione(mA)
Nessuno spazio morto
Resistenza di isolamento min.(MΩ)
Installazione
Con indicatore
Materiali (parti bagnate)
Pressione di rottura min.(bar)
Tipo di pressione
Punto zero del coefficiente di temperatura(% dell’arco/10 K)
Gamma di misurazione(bar)
di lavoro
Ripetibilità(% di intervallo)
Applicazioni
Uscita corrente analogica(mA)
Tensione di esercizio(V)
Stabilità a lungo termine(% di intervallo)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Deviazione della linearità(% di intervallo)
Amplificatori di commutazione
Deviazione dalle caratteristiche
Temperatura media(°C)
Carico max.(Ω)
Protezione da cortocircuiti
Mezzi di applicazione
Intervallo coefficiente di temperatura(% dell’arco/10 K)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PI1096 |
PI1097 |
PI1098 |
PS308A |
PS317A |
PS3208 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Punto zero del coefficiente di temperatura (% dell’arco/10 K) | Cicli di pressione minima | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | Pressione nominale | Gamma di misurazione (bar) | di lavoro | Ripetibilità (% di intervallo) | Design | Applicazioni | Uscita corrente analogica (mA) | Connessione di processo | Temperatura di stoccaggio (°C) | Tensione di esercizio (V) | Stabilità a lungo termine (% di intervallo) | Collegamento elettrico | Durata della corrente di picco di accensione (ms) | Temperatura ambiente (°C) | Watchdog integrato | Pressione di rottura min. (mbar) | Pressione nominale (mbar) | Deviazione della linearità (% di intervallo) | Amplificatori di commutazione | Deviazione dalle caratteristiche | Temperatura media (°C) | Carico max. (Ω) | Protezione da cortocircuiti | Caratteristica speciale | Deviazione dell’isteresi (% di intervallo) | Mezzi di applicazione | Protezione da sovraccarico | Corrente di picco di commutazione (mA) | Nessuno spazio morto | Resistenza di isolamento min. (MΩ) | Intervallo coefficiente di temperatura (% dell’arco/10 K) | Installazione | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) | Pressione di rottura min. (bar) | Tipo di pressione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838.23 € | 1 | 4 giorni | 20 | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 milioni | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -0.124-2.5 | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1) | - | da incasso per l’industria alimentare e delle bevande | 4-20. invertibile; (scalabile 1:4) | attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno) | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 30 | -25-80 | Sì | - | - | < ± 0,15; (Abbassamento 1:1) | - | < ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1) | -25-125; (145 max. 1 ora) | 300 | - | Contatti con placcatura in oro | < ± 0,15; (Abbassamento 1:1) | mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas | Sì | 6 | Sì | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | alloggiamento ruotabile liberamente di 350° | Unità display: 6 x LED, verdi funzione display: display alfanumerico, 4 cifre valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre Unità display: bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % dell’intervallo | ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE | 50 | pressione relativa | ||
861.57 € | 1 | 4 giorni | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 milioni | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -0.05-1 | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1) | - | da incasso per l’industria alimentare e delle bevande | 4-20. invertibile; (scalabile 1:4) | attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno) | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 30 | -25-80 | Sì | 30000 | 10000 | < ± 0,15; (Abbassamento 1:1) | - | < ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1) | -25-125; (145 max. 1 ora) | 300 | - | Contatti con placcatura in oro | < ± 0,15; (Abbassamento 1:1) | mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas | Sì | 6 | Sì | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | alloggiamento ruotabile liberamente di 350° | Unità display: 6 x LED, verdi funzione display: display alfanumerico, 4 cifre valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre Unità display: mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % dell’intervallo | ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE | - | pressione relativa | ||
838.23 € | 1 | 4 giorni | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 milioni | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -0.0124-0.25 | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1) | - | da incasso per l’industria alimentare e delle bevande | 4-20. invertibile; (scalabile 1:4) | attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno) | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 30 | -25-80 | Sì | 30000 | 6000 | < ± 0,15; (Abbassamento 1:1) | - | < ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1) | -25-125; (145 max. 1 ora) | 300 | - | Contatti con placcatura in oro | < ± 0,15; (Abbassamento 1:1) | mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas | Sì | 6 | Sì | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | alloggiamento ruotabile liberamente di 350° | Unità display: 6 x LED, verdi funzione display: display alfanumerico, 4 cifre valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre Unità display: mbar; kPa; inH2O; mmWS; % dell’intervallo | ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE | - | pressione relativa | ||
990.34 € | 1 | 4 giorni | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | 0-0.25|0-0.25 | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | < 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K) | - | Per applicazioni industriali | 4-20 | - | - | 10-30 DC | < 0,2; (per anno) | Cavo: 5 m, FEP, ⌀ 7,5 mm | - | -10-60 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | collegamento a isolatori di alimentazione a sicurezza intrinseca (Ex ia) | < 0,25 (BFSL)/0,5; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)] | -10-60; (T6: -10-60°C; T5: -10-80°C; T4: -10-85°C; 1 D. 1/2 D. 2 D (750 mW): -10-40°C; (650 mW): -10-70°C; (550 mW): -10-85°C) | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA) | Sì | - | - | Liquidi | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
1,097.31 € | 1 | 4 giorni | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | 0-1|0-1 | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | < 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K) | - | Per applicazioni industriali | 4-20 | - | - | 10-30 DC | < 0,2; (per anno) | Cavo: 15 m, FEP, ⌀ 7,5 mm | - | -10-60 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | collegamento a isolatori di alimentazione a sicurezza intrinseca (Ex ia) | < 0,25 (BFSL)/0,5; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)] | -10-60; (T6: -10-60°C; T5: -10-80°C; T4: -10-85°C; 1 D. 1/2 D. 2 D (750 mW): -10-40°C; (650 mW): -10-70°C; (550 mW): -10-85°C) | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA) | Sì | - | - | Liquidi | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
528.94 € | 1 | 4 giorni | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10-502,4 bar 35 psi 240 kPa 2 bar 29 psi 200 kPa Tipo di pressione: pressione relativa | 0-0.25|0-0.25 | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PA | < 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K) | con tubo capillare per la compensazione della pressione | Per applicazioni industriali | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2; (per anno) | Cavo: 5 m, PUR, ⌀ 7,5 mm; isolamento del centro: PVC | - | -10-50 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,5 (BFSL)/1; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)] | -10-50 | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA) | Sì | - | - | Liquidi | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - |