Trasmettitore di pressione (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PI1093

Codice componente
PI1093
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Punto zero del coefficiente di temperatura
(% dell’arco/10 K)
Cicli di pressione minima Protezione Tempo di ritardo all’accensione
(s)
Pressione nominale Gamma di misurazione
(bar)
di lavoro Ripetibilità
(% di intervallo)
Design Applicazioni Uscita corrente analogica
(mA)
Connessione di processo Temperatura di stoccaggio
(°C)
Tensione di esercizio
(V)
Stabilità a lungo termine
(% di intervallo)
Collegamento elettrico Durata della corrente di picco di accensione
(ms)
Temperatura ambiente
(°C)
Watchdog integrato Pressione di rottura min.
(mbar)
Pressione nominale
(mbar)
Deviazione della linearità
(% di intervallo)
Amplificatori di commutazione Deviazione dalle caratteristiche Temperatura media
(°C)
Carico max.
(Ω)
Protezione da cortocircuiti Caratteristica speciale Deviazione dell’isteresi
(% di intervallo)
Mezzi di applicazione Protezione da sovraccarico Corrente di picco di commutazione
(mA)
Nessuno spazio morto Resistenza di isolamento min.
(MΩ)
Intervallo coefficiente di temperatura
(% dell’arco/10 K)
Installazione Con indicatore Materiali (parti bagnate) Pressione di rottura min.
(bar)
Tipo di pressione

838.23 €

1 4 giorni -< ± 0.05; (0-70°C)100 milioniIP 67; IP 69K0.5-25-125; (145 max. 1 ora) 350 bar
5.070 psi
15 MPa
100 bar
1.450 psi
10 Mpa
Tipo di pressione: pressione relativa
Nessuno spazio morto: Sì
-1-25acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-da incasso per l’industria alimentare e delle bevande4-20. invertibile; (scalabile 1:4)attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro30-25-80--< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)-< ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1 ora)300-Contatti con placcatura in oro< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas6-100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)alloggiamento ruotabile liberamente di 350°Unità display: 4 x LED, verdi
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: bar; psi; MPa; % dell’intervallo
ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi e uscite Numero di uscite analogiche: 1 Classe di protezione III Protezione contro l’inversione di polarità
Numero di uscite analogiche 1 Numero totale di uscite 1 Segnale di uscita Segnale analogico

Si trova sulla pagina di Trasmettitore di pressione, il codice articolo è il seguente: PI1093.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PI1093.

Tipologia prodotto

Codice componente
PI1094
PI1095
PI1096
PI1097
PI1098
PI1099
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Punto zero del coefficiente di temperatura
(% dell’arco/10 K)
Cicli di pressione minima Protezione Tempo di ritardo all’accensione
(s)
Pressione nominale Gamma di misurazione
(bar)
di lavoro Ripetibilità
(% di intervallo)
Design Applicazioni Uscita corrente analogica
(mA)
Connessione di processo Temperatura di stoccaggio
(°C)
Tensione di esercizio
(V)
Stabilità a lungo termine
(% di intervallo)
Collegamento elettrico Durata della corrente di picco di accensione
(ms)
Temperatura ambiente
(°C)
Watchdog integrato Pressione di rottura min.
(mbar)
Pressione nominale
(mbar)
Deviazione della linearità
(% di intervallo)
Amplificatori di commutazione Deviazione dalle caratteristiche Temperatura media
(°C)
Carico max.
(Ω)
Protezione da cortocircuiti Caratteristica speciale Deviazione dell’isteresi
(% di intervallo)
Mezzi di applicazione Protezione da sovraccarico Corrente di picco di commutazione
(mA)
Nessuno spazio morto Resistenza di isolamento min.
(MΩ)
Intervallo coefficiente di temperatura
(% dell’arco/10 K)
Installazione Con indicatore Materiali (parti bagnate) Pressione di rottura min.
(bar)
Tipo di pressione

838.23 €

1 4 giorni -< ± 0.05; (0-70°C)100 milioniIP 67; IP 69K0.5-25-125; (145 max. 1 ora) 150 bar
2.175 psi
15 MPa
50 bar
725 psi
5 Mpa
Tipo di pressione: pressione relativa
Nessuno spazio morto: Sì
-1-10acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-da incasso per l’industria alimentare e delle bevande4-20. invertibile; (scalabile 1:4)attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro30-25-80--< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)-< ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1 ora)300-Contatti con placcatura in oro< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas6-100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)alloggiamento ruotabile liberamente di 350°Unità display: 4 x LED, verdi
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: bar; psi; MPa; % dell’intervallo
ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE--

838.23 €

1 4 giorni -< ± 0.05; (0-70°C)100 milioniIP 67; IP 69K0.5-25-125; (145 max. 1 ora) 100 bar
1.450 psi
10.000 kPa
30 bar
435 psi
3.000 kPa
Tipo di pressione: pressione relativa
Nessuno spazio morto: Sì
-1-4acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-da incasso per l’industria alimentare e delle bevande4-20. invertibile; (scalabile 1:4)attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro30-25-80--< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)-< ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1 ora)300-Contatti con placcatura in oro< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas6-100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)alloggiamento ruotabile liberamente di 350°Unità display: 4 x LED, verdi
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: bar; psi; kPa; % dell’intervallo
ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE--

838.23 €

1 4 giorni 20< ± 0.05; (0-70°C)100 milioniIP 67; IP 69K0.5--0.124-2.5acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-da incasso per l’industria alimentare e delle bevande4-20. invertibile; (scalabile 1:4)attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro30-25-80--< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)-< ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1 ora)300-Contatti con placcatura in oro< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas6100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)alloggiamento ruotabile liberamente di 350°Unità display: 6 x LED, verdi
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % dell’intervallo
ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE50pressione relativa

861.57 €

1 4 giorni -< ± 0.05; (0-70°C)100 milioniIP 67; IP 69K0.5--0.05-1acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-da incasso per l’industria alimentare e delle bevande4-20. invertibile; (scalabile 1:4)attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro30-25-803000010000< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)-< ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1 ora)300-Contatti con placcatura in oro< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas6100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)alloggiamento ruotabile liberamente di 350°Unità display: 6 x LED, verdi
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % dell’intervallo
ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE-pressione relativa

838.23 €

1 4 giorni -< ± 0.05; (0-70°C)100 milioniIP 67; IP 69K0.5--0.0124-0.25acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-da incasso per l’industria alimentare e delle bevande4-20. invertibile; (scalabile 1:4)attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro30-25-80300006000< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)-< ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1 ora)300-Contatti con placcatura in oro< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas6100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)alloggiamento ruotabile liberamente di 350°Unità display: 6 x LED, verdi
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: mbar; kPa; inH2O; mmWS; % dell’intervallo
ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE-pressione relativa

861.57 €

1 4 giorni -< ± 0.05; (0-70°C)100 milioniIP 67; IP 69K0.5--1-1acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-da incasso per l’industria alimentare e delle bevande4-20. invertibile; (scalabile 1:4)attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro30-25-803000010000< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)-< ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1 ora)300-Contatti con placcatura in oro< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas6100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)alloggiamento ruotabile liberamente di 350°Unità display: 6 x LED, verdi
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % dell’intervallo
ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE-pressione relativa

Supporto tecnico