Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
O2I512
Codice componente
|
---|
O2I512 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Sensore d’immagine | Protezione | Illuminazione interna | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Risoluzione dell’immagine (px) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Tensione di esercizio (V) | Marcatura laser | Tipo di spia | Tolleranza della tensione di esercizio (%) | Interfaccia di comunicazione | Massima velocità di lettura (Hz) | Tipo lente | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,065.15 € | 1 | 4 giorni | Ingresso: 1; Uscita: 2 | Sensore di immagine CMOS bianco/nero | IP 65 | - | Alloggiamento: Zinco pressofuso verniciato a polvere; lente frontale: Gorillaglas; finestra LED: PC; pulsante: POM | 617 | < 600 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Luce rossa | - | Ethernet | 40 | Angolo ampio | 45 x 45 x 85 |
Loading...
Classe di protezione | III | Temperatura ambiente(°C) | -10-50 | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Lettore di codici, il codice articolo è il seguente: O2I512.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto O2I512.
Configura
Proprietà di base
Illuminazione interna
Marcatura laser
Tolleranza della tensione di esercizio(%)
Numero di ingressi e uscite
Sensore d’immagine
Protezione
Materiali
Lunghezza d’onda(nm)
Consumo di corrente(mA)
Risoluzione dell’immagine(px)
Temperatura di stoccaggio(°C)
Tensione di esercizio(V)
Tipo di spia
Interfaccia di comunicazione
Massima velocità di lettura(Hz)
Tipo lente
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
O2I104 |
O2I300 |
O2I301 |
O2I513 |
O2I514 |
O2I515 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di ingressi e uscite | Sensore d’immagine | Protezione | Illuminazione interna | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Risoluzione dell’immagine (px) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Tensione di esercizio (V) | Marcatura laser | Tipo di spia | Tolleranza della tensione di esercizio (%) | Interfaccia di comunicazione | Massima velocità di lettura (Hz) | Tipo lente | Dimensioni (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,735.06 € | 1 | 4 giorni | 2 | Sensore di immagine CMOS bianco/nero | IP 67 | Sì; (luce rossa: 625 nm 4 segmenti luminosi controllo individuale tramite programma operativo per PC) | Alloggiamento: Zinco pressofuso con rivestimento a polvere; lente frontale: Vetro; finestra LED: PC | 625 | 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Sì; (rosso; Classe di protezione laser 2 DIN EN 60825-1) | Luce rossa | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 59 | ||
1,439.17 € | 1 | 4 giorni | 2 | Sensore di immagine CMOS bianco/nero | IP 67 | Sì; (luce rossa: 625 nm 4 segmenti luminosi controllo individuale tramite programma operativo per PC) | Alloggiamento: Zinco pressofuso con rivestimento a polvere; lente frontale: Vetro; finestra LED: PC | 625 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Sì; (rosso; Classe di protezione laser 2 DIN EN 60825-1) | Luce rossa | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,439.17 € | 1 | 4 giorni | 2 | Sensore di immagine CMOS bianco/nero | IP 67 | Sì; (infrarossi: 850 nm 4 segmenti luminosi controllo individuale tramite programma operativo per PC) | Alloggiamento: Zinco pressofuso con rivestimento a polvere; lente frontale: Vetro; finestra LED: PC | 850 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Sì; (rosso; Classe di protezione laser 2 DIN EN 60825-1) | Luce a infrarossi | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
2,065.15 € | 1 | 4 giorni | Ingresso: 1; Uscita: 2 | Sensore di immagine CMOS bianco/nero | IP 65 | - | Alloggiamento: Zinco pressofuso verniciato a polvere; lente frontale: Gorillaglas; finestra LED: PC; pulsante: POM | 850 | < 600 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Luce a infrarossi | - | Ethernet | 40 | Angolo ampio | 45 x 45 x 85 | ||
2,065.15 € | 1 | 4 giorni | Ingresso: 1; Uscita: 2 | Sensore di immagine CMOS bianco/nero | IP 65 | - | Alloggiamento: Zinco pressofuso verniciato a polvere; lente frontale: Gorillaglas; finestra LED: PC; pulsante: POM | 617 | < 600 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Luce rossa | - | Ethernet | 40 | Teleobiettivo | 45 x 45 x 85 | ||
2,065.15 € | 1 | 4 giorni | Ingresso: 1; Uscita: 2 | Sensore di immagine CMOS bianco/nero | IP 65 | - | Alloggiamento: Zinco pressofuso verniciato a polvere; lente frontale: Gorillaglas; finestra LED: PC; pulsante: POM | 850 | < 600 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Luce a infrarossi | - | Ethernet | 40 | - | 45 x 45 x 85 |