Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
O2I303
Codice componente
|
---|
O2I303 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Sensore d’immagine | Protezione | Illuminazione interna | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Risoluzione dell’immagine (px) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Tensione di esercizio (V) | Marcatura laser | Tipo di spia | Tolleranza della tensione di esercizio (%) | Interfaccia di comunicazione | Massima velocità di lettura (Hz) | Tipo lente | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,439.17 € | 1 | 4 giorni | Sì; (rosso; Classe di protezione laser 2 DIN EN 60825-1) | 850 | IP 67 | Sensore di immagine CMOS bianco/nero | Alloggiamento: Zinco pressofuso con rivestimento a polvere; lente frontale: Vetro; finestra LED: PC | Luce a infrarossi | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Sì; (infrarossi: 850 nm 4 segmenti luminosi controllo individuale tramite programma operativo per PC) | Luce a infrarossi | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 |
Loading...
Classe di protezione | III | Temperatura ambiente(°C) | -10-50 | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Lettore di codici, il codice articolo è il seguente: O2I303.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto O2I303.
Configura
Proprietà di base
Tipo lente
Numero di ingressi e uscite
Sensore d’immagine
Protezione
Illuminazione interna
Materiali
Lunghezza d’onda(nm)
Consumo di corrente(mA)
Risoluzione dell’immagine(px)
Temperatura di stoccaggio(°C)
Tensione di esercizio(V)
Marcatura laser
Tipo di spia
Tolleranza della tensione di esercizio(%)
Interfaccia di comunicazione
Massima velocità di lettura(Hz)
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
O2I104 |
O2I300 |
O2I301 |
O2I304 |
O2I305 |
O2I350 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di ingressi e uscite | Sensore d’immagine | Protezione | Illuminazione interna | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Risoluzione dell’immagine (px) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Tensione di esercizio (V) | Marcatura laser | Tipo di spia | Tolleranza della tensione di esercizio (%) | Interfaccia di comunicazione | Massima velocità di lettura (Hz) | Tipo lente | Dimensioni (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,735.06 € | 1 | 4 giorni | 2 | Sensore di immagine CMOS bianco/nero | IP 67 | Sì; (luce rossa: 625 nm 4 segmenti luminosi controllo individuale tramite programma operativo per PC) | Alloggiamento: Zinco pressofuso con rivestimento a polvere; lente frontale: Vetro; finestra LED: PC | 625 | 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Sì; (rosso; Classe di protezione laser 2 DIN EN 60825-1) | Luce rossa | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 59 | ||
1,439.17 € | 1 | 4 giorni | 2 | Sensore di immagine CMOS bianco/nero | IP 67 | Sì; (luce rossa: 625 nm 4 segmenti luminosi controllo individuale tramite programma operativo per PC) | Alloggiamento: Zinco pressofuso con rivestimento a polvere; lente frontale: Vetro; finestra LED: PC | 625 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Sì; (rosso; Classe di protezione laser 2 DIN EN 60825-1) | Luce rossa | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,439.17 € | 1 | 4 giorni | 2 | Sensore di immagine CMOS bianco/nero | IP 67 | Sì; (infrarossi: 850 nm 4 segmenti luminosi controllo individuale tramite programma operativo per PC) | Alloggiamento: Zinco pressofuso con rivestimento a polvere; lente frontale: Vetro; finestra LED: PC | 850 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Sì; (rosso; Classe di protezione laser 2 DIN EN 60825-1) | Luce a infrarossi | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,481.54 € | 1 | 4 giorni | 2 | Sensore di immagine CMOS bianco/nero | IP 67 | Sì; (luce rossa: 625 nm 4 segmenti luminosi controllo individuale tramite programma operativo per PC) | Alloggiamento: Zinco pressofuso con rivestimento a polvere; lente frontale: Vetro; finestra LED: PC | 625 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Sì; (rosso; Classe di protezione laser 2 DIN EN 60825-1) | Luce rossa | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 59 | ||
1,481.54 € | 1 | 4 giorni | 2 | Sensore di immagine CMOS bianco/nero | IP 67 | Sì; (infrarossi: 850 nm 4 segmenti luminosi controllo individuale tramite programma operativo per PC) | Alloggiamento: Zinco pressofuso con rivestimento a polvere; lente frontale: Vetro; finestra LED: PC | 850 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Sì; (rosso; Classe di protezione laser 2 DIN EN 60825-1) | Luce a infrarossi | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 59 | ||
1,330.48 € | 1 | 4 giorni | 2 | Sensore di immagine CMOS bianco/nero | IP 67 | Sì; (luce rossa: 625 nm 4 segmenti luminosi controllo individuale tramite programma operativo per PC) | Alloggiamento: Zinco pressofuso con rivestimento a polvere; lente frontale: Vetro; finestra LED: PC | 625 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Sì; (rosso; Classe di protezione laser 2 DIN EN 60825-1) | Luce rossa | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 |