Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E40119
Codice componente
|
---|
E40119 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | Profondità inserzione (mm) | Materiali | Design | Applicazioni | Connessione di processo | Designazione del filo | Guarnizione | Collegamento sensore | Temperatura media (°C) | Tipo di montaggio | Coppia di serraggio (Nm) | Mezzi di applicazione | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Installazione | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.94 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | 21; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1 | - | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | O-ring: 1, FKM |
Loading...
Si trova sulla pagina di Sensori con adattatore a vite, il codice articolo è il seguente: E40119.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E40119.
Configura
Proprietà di base
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
Design
Designazione del filo
Guarnizione
Temperatura media(°C)
Tipo di montaggio
Coppia di serraggio(Nm)
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate
Installazione
Dimensioni(mm)
Pressione nominale(bar)
Profondità inserzione(mm)
Materiali
Applicazioni
Connessione di processo
Collegamento sensore
Mezzi di applicazione
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E30050 |
E30058 |
E30059 |
E40127 |
E40128 |
E40134 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | Profondità inserzione (mm) | Materiali | Design | Applicazioni | Connessione di processo | Designazione del filo | Guarnizione | Collegamento sensore | Temperatura media (°C) | Tipo di montaggio | Coppia di serraggio (Nm) | Mezzi di applicazione | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Installazione | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | 4 giorni | 200 | - | - | acciaio inossidabile (1.4305/303); sigillatura: FKM | - | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.84 € | 1 | 4 giorni | 800 | - | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | - | - | attacco filettato G 1/4 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.12 € | 1 | 4 giorni | 800 | - | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | - | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
137.54 € | 1 | 12 giorni | 300 | - | 23; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | titanio (3.7035) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato 1/2”NPT | - | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | - | ||
137.89 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | 13,5; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | titanio (3.7035) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato M12 x 1 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | Guarnizione: 1, PTFE | ||
39.57 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | 21; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 3/4 filettatura esterna | - | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | Guarnizione: 1, AFM |