Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E40096
Codice componente
|
---|
E40096 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | Profondità inserzione (mm) | Materiali | Design | Applicazioni | Connessione di processo | Designazione del filo | Guarnizione | Collegamento sensore | Temperatura media (°C) | Tipo di montaggio | Coppia di serraggio (Nm) | Mezzi di applicazione | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Installazione | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.23 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | 21; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/2 | M18 x 1.5 | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | 50 | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | Guarnizione: 1, fibra rinforzata con NBR |
Loading...
Si trova sulla pagina di Sensori con adattatore a vite, il codice articolo è il seguente: E40096.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E40096.
Configura
Proprietà di base
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
Design
Guarnizione
Temperatura media(°C)
Tipo di montaggio
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate
Installazione
Pressione nominale(bar)
Profondità inserzione(mm)
Materiali
Applicazioni
Connessione di processo
Designazione del filo
Collegamento sensore
Coppia di serraggio(Nm)
Mezzi di applicazione
Dimensioni(mm)
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E30050 |
E30058 |
E30059 |
E40097 |
E40098 |
E40099 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | Profondità inserzione (mm) | Materiali | Design | Applicazioni | Connessione di processo | Designazione del filo | Guarnizione | Collegamento sensore | Temperatura media (°C) | Tipo di montaggio | Coppia di serraggio (Nm) | Mezzi di applicazione | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Installazione | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | 4 giorni | 200 | - | - | acciaio inossidabile (1.4305/303); sigillatura: FKM | - | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.84 € | 1 | 4 giorni | 800 | - | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | - | - | attacco filettato G 1/4 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.12 € | 1 | 4 giorni | 800 | - | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | - | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20.37 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | 21; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | Ottone (2.0401) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/2 | M18 x 1.5 | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | Guarnizione: 1, AFM | ||
17.06 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | 13,5; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | Ottone (2.0401) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/4 | M18 x 1.5 | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | Guarnizione: 1, AFM | ||
26.54 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | 13,5; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/4 | M18 x 1.5 | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | Guarnizione: 1, AFM |