Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E30418
Codice componente
|
---|
E30418 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | Profondità inserzione (mm) | Materiali | Design | Applicazioni | Connessione di processo | Designazione del filo | Guarnizione | Collegamento sensore | Temperatura media (°C) | Tipo di montaggio | Coppia di serraggio (Nm) | Mezzi di applicazione | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Installazione | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.69 € | 1 | Preventivo | 300 | - | 21; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/2 | - | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | O-ring: 1, FKM O-ring: 1, EPDM Guarnizione: 1, FKM |
Loading...
Si trova sulla pagina di Sensori con adattatore a vite, il codice articolo è il seguente: E30418.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E30418.
Configura
Proprietà di base
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
Design
Designazione del filo
Guarnizione
Temperatura media(°C)
Tipo di montaggio
Coppia di serraggio(Nm)
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate
Installazione
Dimensioni(mm)
Pressione nominale(bar)
Profondità inserzione(mm)
Materiali
Applicazioni
Connessione di processo
Collegamento sensore
Mezzi di applicazione
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E30050 |
E30058 |
E30059 |
E30427 |
E30450 |
E30460 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | Profondità inserzione (mm) | Materiali | Design | Applicazioni | Connessione di processo | Designazione del filo | Guarnizione | Collegamento sensore | Temperatura media (°C) | Tipo di montaggio | Coppia di serraggio (Nm) | Mezzi di applicazione | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Installazione | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | 4 giorni | 200 | - | - | acciaio inossidabile (1.4305/303); sigillatura: FKM | - | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.84 € | 1 | 4 giorni | 800 | - | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | - | - | attacco filettato G 1/4 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.12 € | 1 | 4 giorni | 800 | - | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | - | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.54 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | acciaio (1.0718/12 L13); sigillatura connessione di processo: FKM (DIN 3869) | - | - | attacco filettato R 1/4 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.34 € | 1 | 4 giorni | 1000 | - | - | acciaio inossidabile (1.4305/303); sigillatura: EPDM | - | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | G 1/4 | -40-130 | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.21 € | 1 | 4 giorni | 800 | - | - | acciaio (1.0718/12 L13); FKM; rivestimento Zn-Ni | - | applicazioni oleodinamiche | attacco filettato G 1/4 filettatura esterna | - | - | M16 x 1,5 per adattatore ad anello progressivo; guarnizione conica: S8 | - | - | - | - | - | Per il montaggio su una superficie piana; (Per installazione con E30464) | - | - |