Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E43344
Codice componente
|
---|
E43344 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Materiali | Design | Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866 | Connessione di processo | Guarnizione | Collegamento sensore | Tipo di montaggio | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.91 € | 1 | 4 giorni | 16 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | con attacco per perdite | H3 | Raccordo per tubi SMS DN50 (2”) | metallo in PEEK | Cono di tenuta G 1/2 | - | < 0.8 / 8 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Adattatore di processo per raccordi per tubi, il codice articolo è il seguente: E43344.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E43344.
Configura
Proprietà di base
Tipo di montaggio
Pressione nominale(bar)
Materiali
Design
Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866
Connessione di processo
Guarnizione
Collegamento sensore
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E33011 |
E33012 |
E33033 |
E33211 |
E33212 |
E33213 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Materiali | Design | Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866 | Connessione di processo | Guarnizione | Collegamento sensore | Tipo di montaggio | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.34 € | 1 | Preventivo | 40 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | H4 | raccordo per tubi igienico DN32 (1,25”) DIN 11851 | - | Aseptoflex | - | 0.4 / 4 | ||
94.89 € | 1 | Preventivo | 40 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | H4 | raccordo per tubi igienico DN40 (1,5”) DIN 11851 | - | Aseptoflex | - | 0.4 / 4 | ||
122.85 € | 1 | Preventivo | 25 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | H4 | Raccordo SMS DN65 (2,5”) | - | Aseptoflex | - | 0.4 / 4 | ||
63.38 € | 1 | 4 giorni | 40 | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | H4 | raccordo per tubi igienico DN32 (1,25”) DIN 11851 | Guarnizione | G 1 Aseptoflex Vario | - | 0.4 / 4 | ||
63.38 € | 1 | 4 giorni | 40 | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | H4 | raccordo per tubi igienico DN40 (1,5”) DIN 11851 | Guarnizione | G 1 Aseptoflex Vario | - | 0.4 / 4 | ||
74.15 € | 1 | 4 giorni | 25 | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | H4 | raccordo per tubi igienico DN50 (2”) DIN 11851 | Guarnizione | G 1 Aseptoflex Vario | - | 0.4 / 4 |