Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E33304
Codice componente
|
---|
E33304 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Materiali | Design | Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866 | Connessione di processo | Guarnizione | Collegamento sensore | Tipo di montaggio | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.56 € | 1 | 4 giorni | 40 | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | Per tubi ISO (serie B) | H4 | Raccordo per tubi DN33.7 DIN 11864-1-A-BS | Guarnizione | G 1 Aseptoflex Vario | Per tubi ISO (serie B) | 0.4 / 4 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Adattatore di processo per raccordi per tubi, il codice articolo è il seguente: E33304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E33304.
Configura
Proprietà di base
Pressione nominale(bar)
Materiali
Design
Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866
Connessione di processo
Guarnizione
Collegamento sensore
Tipo di montaggio
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E33211 |
E33212 |
E33213 |
E33430 |
E33612 |
E33711 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Materiali | Design | Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866 | Connessione di processo | Guarnizione | Collegamento sensore | Tipo di montaggio | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.38 € | 1 | 4 giorni | 40 | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | H4 | raccordo per tubi igienico DN32 (1,25”) DIN 11851 | Guarnizione | G 1 Aseptoflex Vario | - | 0.4 / 4 | ||
63.38 € | 1 | 4 giorni | 40 | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | H4 | raccordo per tubi igienico DN40 (1,5”) DIN 11851 | Guarnizione | G 1 Aseptoflex Vario | - | 0.4 / 4 | ||
74.15 € | 1 | 4 giorni | 25 | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | H4 | raccordo per tubi igienico DN50 (2”) DIN 11851 | Guarnizione | G 1 Aseptoflex Vario | - | 0.4 / 4 | ||
56.63 € | 1 | 4 giorni | 40 | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | - | Raccordo per tubi SMS DN25 | - | Cono di tenuta G 1/2 | - | 0.4 / 4 | ||
80.44 € | 1 | 4 giorni | 40 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | raccordo per tubi igienico DN40 (1,5”) DIN 11851 | - | Cono di tenuta G 1 | - | 0.4 / 4 | ||
58.40 € | 1 | 4 giorni | 40 | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | H4 | raccordo per tubi igienico DN32 (1,25”) DIN 11851 | metallo su metallo | G 1 Aseptoflex Vario | - | 0.4 / 4 |