Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E33209
Codice componente
|
---|
E33209 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | Materiali | Design | Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866 | Connessione di processo | Guarnizione | Collegamento sensore | Tipo di montaggio | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Installazione | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.41 € | 1 | 4 giorni | 16 | - | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | con attacco per perdite | H4 | Fascetta serratubo DN50 (2”) DIN 32676 (ISO 2852) | Guarnizione | G 1 Aseptoflex Vario | - | 0.4 / 4 | - | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Adattatore di processo tri-clamp, il codice articolo è il seguente: E33209.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E33209.
Configura
Proprietà di base
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
Tipo di montaggio
Installazione
Dimensioni(mm)
Accessori (Inclusi)
Pressione nominale(bar)
Materiali
Design
Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866
Connessione di processo
Guarnizione
Collegamento sensore
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E33009 |
E33201 |
E33202 |
E33401 |
E33402 |
E33405 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | Materiali | Design | Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866 | Connessione di processo | Guarnizione | Collegamento sensore | Tipo di montaggio | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Installazione | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.62 € | 1 | Preventivo | 16 | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring; EPDM | - | H4 | Fascetta serratubo DN50 (2”) DIN 32676 (ISO 2852) | - | Aseptoflex | con O-ring | 0.4 / 4 | con O-ring | - | - | ||
63.38 € | 1 | 4 giorni | 16 | - | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | H4 | Fascetta serratubo DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852) | Guarnizione | G 1 Aseptoflex Vario | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
74.15 € | 1 | 4 giorni | 16 | - | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | H4 | Fascetta serratubo DN50 (2”) DIN 32676 (ISO 2852) | Guarnizione | G 1 Aseptoflex Vario | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
60.28 € | 1 | 4 giorni | 25 | 25 | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | - | Fascetta serratubo DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852) | - | Cono di tenuta G 1/2 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
60.28 € | 1 | 4 giorni | 16 | 16 | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | - | Fascetta serratubo DN50 (2”) DIN 32676 (ISO 2852) | - | Cono di tenuta G 1/2 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
64.52 € | 1 | 4 giorni | 25 | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | H3 | Fascetta serratubo DN38 (1,5”) | metallo in PEEK | Cono di tenuta G 1/2 | - | < 0.8 / 8 | - | - | O-ring: 1, anello EPDMO: 1,FKM |