Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E17320
Codice componente
|
---|
E17320 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiali | Design | Colore alloggiamento | Altezza dell’albero dell’azionamento della valvola (mm) | Diametro puck target (mm) | Numero di possibili posizioni di flag di commutazione | Coppia di serraggio (Nm) | Spaziatura dei fori (mm) | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02 € | 1 | Preventivo | puck target: PA 6 nero; viti: acciaio inossidabile (1.4302) | Per interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337 | Nero | 20 | 53 | 3 | - | 80 | Vite a testa piatta: 1 x M6 x 16, con rondella viti a testa svasata: 2 x M5 indicazioni di direzione: 2, giallo indicazioni di direzione: 2, nero Copertura: 1, giallo tappo di copertura: 1, nero |
Loading...
Si trova sulla pagina di Puck target, il codice articolo è il seguente: E17320.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E17320.
Configura
Proprietà di base
Coppia di serraggio(Nm)
Materiali
Design
Colore alloggiamento
Altezza dell’albero dell’azionamento della valvola(mm)
Diametro puck target(mm)
Numero di possibili posizioni di flag di commutazione
Spaziatura dei fori(mm)
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E17002 |
E17012 |
E17013 |
E17324 |
E17327 |
E17328 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiali | Design | Colore alloggiamento | Altezza dell’albero dell’azionamento della valvola (mm) | Diametro puck target (mm) | Numero di possibili posizioni di flag di commutazione | Coppia di serraggio (Nm) | Spaziatura dei fori (mm) | Accessori (Inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.62 € | 1 | 12 giorni | - | Per valvola a farfalla | - | - | 45 | - | - | - | - | ||
83.69 € | 1 | 4 giorni | puck target: PA 6; puntatore: silicone RAL 3020 | Per valvola a farfalla | - | - | 70 | - | 2; (viti) | - | Viti viti di fissaggio: 2 x M5 x 10, acciaio inox Obiettivo viti a testa svasata: 2 x M5 x 8, acciaio inossidabile | ||
48.15 € | 1 | 4 giorni | - | Per valvola a farfalla | - | - | 48 | - | 2; (viti) | - | Viti viti di fissaggio: 2 x M5 x 10, acciaio inox Obiettivo vite a testa cilindrica: 1 x M5 x 6, acciaio inossidabile vite a testa svasata: 1 x M5 x 8, acciaio inossidabile | ||
23.80 € | 1 | Preventivo | puck target: PA 6; viti: acciaio inossidabile (1.4302) | Per interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337 | Nero | 30 | 65 | 8 | - | 80 | - | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | puck target: PA 6; viti: acciaio inossidabile (1.4302) | Per interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337 | Nero | 30 | 65 | 3 | - | 80 | - | ||
22.63 € | 1 | 4 giorni | puck target: PA 6; viti: acciaio inossidabile (1.4302) | Per interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337 | Nero | 30 | 102 | 3 | - | 130 | - |