Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TS2256
Codice componente
|
---|
TS2256 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Protezione | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Diametro sonda (mm) | Applicazioni | Connessione di processo | Precisione (K) | Designazione del filo | Temperatura di stoccaggio (°C) | Profondità min. installazione (mm) | Misurazione elemento | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura media (°C) | Isolamento nominale (V) | Alloggiamento | Coppia di serraggio (Nm) | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Gamma di misurazione (°C) | Collegamento al monitor di controllo | Installazione | Dimensioni (mm) | Materiali (parti bagnate) | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.92 € | 1 | 4 giorni | - | IP 67 | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PFA/PTFE | 6 | - | Dametro ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Cavo: 2 m, PTFE|Connettore: 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Liquidi e gas | 50 | 50 | - | -50-200 | - | - | ø 6 | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | - |
Loading...
Classe di protezione | III |
---|
Si trova sulla pagina di Sensore di temperatura, il codice articolo è il seguente: TS2256.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS2256.
Configura
Proprietà di base
Pressione nominale(bar)
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
Applicazioni
Designazione del filo
Temperatura di stoccaggio(°C)
Tensione di esercizio(V)
Temperatura ambiente(°C)
Temperatura media(°C)
Isolamento nominale(V)
Alloggiamento
Coppia di serraggio(Nm)
Caratteristica speciale
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate
Collegamento al monitor di controllo
Installazione
Accessori (inclusi)
Protezione
di lavoro
Diametro sonda(mm)
Connessione di processo
Precisione(K)
Profondità min. installazione(mm)
Misurazione elemento
Collegamento elettrico
Mezzi di applicazione
Lunghezza sonda(mm)
Lunghezza di installazione EL(mm)
Gamma di misurazione(°C)
Dimensioni(mm)
Materiali (parti bagnate)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TM4341 |
TM4361 |
TM4411 |
TS2269 |
TS2289 |
TS2451 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Protezione | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Diametro sonda (mm) | Applicazioni | Connessione di processo | Precisione (K) | Designazione del filo | Temperatura di stoccaggio (°C) | Profondità min. installazione (mm) | Misurazione elemento | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura media (°C) | Isolamento nominale (V) | Alloggiamento | Coppia di serraggio (Nm) | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Gamma di misurazione (°C) | Collegamento al monitor di controllo | Installazione | Dimensioni (mm) | Materiali (parti bagnate) | Accessori (inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.20 € | 1 | 4 giorni | 160 | IP 68; IP 69K | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | 6 | - | attacco filettato 1/2”NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-80 | - | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | 142 | 150 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | ||
136.49 € | 1 | 4 giorni | 160 | IP 68; IP 69K | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | 6 | - | attacco filettato 1/2”NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-80 | - | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | 242 | 250 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | ||
122.51 € | 1 | 4 giorni | 250 | IP 68; IP 69K | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | 6 | - | attacco filettato G 1/2 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-80 | - | - | - | 45 | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | 36 | 50 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM | - | ||
64.17 € | 1 | 4 giorni | - | IP 67 | - | acciaio inossidabile | 6 | - | Dametro ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 1.000; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Cavo: 2 m, PUR|Connettore: 1 x M12; Contatti: placcatura in oro | - | - | - | sonda di misurazione | - | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 6 / L = 45 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | ||
64.17 € | 1 | 4 giorni | - | IP 67 | - | acciaio inossidabile | 6 | - | Dametro ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Cavo: 2 m, PUR|Connettore: 1 x M12; Contatti: placcatura in oro | - | - | - | sonda di misurazione | - | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 6 / L = 45 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | ||
133.70 € | 1 | 4 giorni | - | IP 67 | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PFA/PTFE | 6 | - | Dametro ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Cavo: 2 m, PTFE; resistente a temperature fino a 250°C|Connettore: 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Liquidi e gas | 100 | 50; (temperature medie < 200°C: 100) | - | -100-600|-100-600 | - | - | ø 6 | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | - |