Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DS2505
Codice componente
|
---|
DS2505 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Isteresi (% di Sr) | Protezione | Materiali | Energia ausiliaria per sensori DC (V) | Applicazioni | Gamma di impostazione (Imp/min) | Uscita corrente analogica (mA) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Numero di uscite analogiche | Tolleranza della tensione di esercizio 2 (%) | Carico max. (Ω) | Tipo di montaggio | Numero di uscite digitali | Isolamento nominale (V) | Consumo energetico (W) | Numero di uscite a relé | Umidità relativa max. dell’aria (%) | Alloggiamento | Consumo energetico max. AC (W) | Altezza max. sul livello del mare (m) | Gamma di impostazione (Hz) | Consumo energetico max. DC (W) | Tolleranza tensione nominale (%) | Valore nominale contatto | Livello di sporco | A prova di cortocircuito | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535.88 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite a relé: 2 | - | IP 50 | Plastiche | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA) | sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per il monitoraggio dello scorrimento e sincrono; valutazione delle differenze di legumi | 1-60000 | - | - | terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14 | -40-60 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 80; (40°C: 50 %) | - | - | - | 0.1-1000 | - | < 10 | 6 A (250 V AC); B300, R300 | - | - | 78 x 45 x 124.7 | Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel stato di commutazione: LED, verde | - |
Loading...
Tensione nominale DC(V) | 27 | Frequenza nominale AC(Hz) | 50-60 | Morsetti con classe di protezione | IP 20 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale AC(V) | 110-240 | Tolleranza tensione nominale 2(%) | 20-10 |
Si trova sulla pagina di Unità di valutazione, il codice articolo è il seguente: DS2505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS2505.
Configura
Proprietà di base
Isteresi(% di Sr)
Uscita corrente analogica(mA)
Temperatura di stoccaggio(°C)
Numero di uscite analogiche
Tolleranza della tensione di esercizio 2(%)
Carico max.(Ω)
Tipo di montaggio
Numero di uscite digitali
Isolamento nominale(V)
Alloggiamento
Consumo energetico max. AC(W)
Altezza max. sul livello del mare(m)
Consumo energetico max. DC(W)
Livello di sporco
A prova di cortocircuito
Accessori (inclusi)
Numero di ingressi e uscite
Protezione
Materiali
Energia ausiliaria per sensori DC(V)
Applicazioni
Gamma di impostazione(Imp/min)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Consumo energetico(W)
Numero di uscite a relé
Umidità relativa max. dell’aria(%)
Gamma di impostazione(Hz)
Tolleranza tensione nominale(%)
Valore nominale contatto
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DD0296 |
DD2503 |
DD2505 |
DL2503 |
DR2503 |
DS2506 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di ingressi e uscite | Isteresi (% di Sr) | Protezione | Materiali | Energia ausiliaria per sensori DC (V) | Applicazioni | Gamma di impostazione (Imp/min) | Uscita corrente analogica (mA) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Numero di uscite analogiche | Tolleranza della tensione di esercizio 2 (%) | Carico max. (Ω) | Tipo di montaggio | Numero di uscite digitali | Isolamento nominale (V) | Consumo energetico (W) | Numero di uscite a relé | Umidità relativa max. dell’aria (%) | Alloggiamento | Consumo energetico max. AC (W) | Altezza max. sul livello del mare (m) | Gamma di impostazione (Hz) | Consumo energetico max. DC (W) | Tolleranza tensione nominale (%) | Valore nominale contatto | Livello di sporco | A prova di cortocircuito | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Accessori (inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.73 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 1-100 | IP 20 | Plastiche; PC-GF20 | 18.5-30; (SELV. ≤ 100 mA) | valutazione universale delle sequenze di legumi in relazione a velocità eccessiva e insufficiente; monitoraggio della velocità di rotazione | - | - | -25-70 | intestazioni pin: 4 x; Spaziatura: 5,0 mm | -25-60 | - | > 20 | - | guida; (TH35 (EN 60715) | 1 | 9 | - | 1 | 95; (40°C senza condensa 50 %) | Custodia per montaggio su guida DIN | 6 | 2000 | 0.2-2000 | 4 | > 20 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (Resistenza ohmica) | 2; (≤ 240 V AC) | Sì | 93 x 25.4 x 109.1 | Alimentazione della tensione: 1 x LED, verde segnale di input: 1 x LED, giallo Uscita: 1 x LED, verde Abilita segnale: 1 x LED, giallo | connettore: 5 x 4 fili, con connessione a vite, E40173 | ||
406.89 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | - | IP 50 | Plastiche | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 15 mA) | sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per la frequenza; velocità di rotazione; velocità; impulsi e cicli macchina | 1-60000 | 4-20 | - | terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14 | -40-60 | 1 | - | 500 | - | - | - | 3 | 2 | 80; (40°C: 50 %) | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | 0.1-1000 | - | < 10 | 6 A (250 V AC); B300, R300 | - | - | 78 x 45 x 124.7 | Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel stato di commutazione: LED, verde | - | ||
463.38 € | 1 | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite a relè: 2 | - | IP 50 | Plastiche | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA) | sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per la frequenza; velocità di rotazione; velocità; impulsi e cicli macchina | 1-60000 | - | - | terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14 | -40-60 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 80; (40°C: 50 %) | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | 0.1-1000 | - | < 10 | 6 A (250 V AC); B300, R300 | - | - | 78 x 45 x 124.7 | Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel stato di commutazione: LED, verde | - | ||
463.01 € | 1 | Preventivo | - | - | IP 50 | Plastiche | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA) | Relè di soglia a 2 canali per segnali standard analogici | - | - | - | terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14 | -40-60 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 80; (40°C: 50 %) | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | - | - | < 10 | - | - | - | 78 x 45 x 124.7 | - | - | ||
440.13 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite a relé: 2 | - | IP 50 | Plastiche | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA) | sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per il monitoraggio della direzione e della frequenza; velocità e velocità di rotazione | - | - | - | terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14 | -40-60 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 80; (40°C: 50 %) | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | - | - | < 10 | 6 A (250 V AC); B300, R300 | - | - | 78 x 45 x 124.7 | Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel stato di commutazione: LED, verde | - | ||
598.89 € | 1 | Preventivo | Numero di uscite a relé: 2 | - | IP 50 | Plastiche | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA) | sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per il monitoraggio sincrono; valutazione delle differenze di legumi | 1-60000 | - | - | terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14 | -40-60 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 80; (40°C: 50 %) | - | - | - | 0.1-1000 | - | < 10 | 6 A (250 V AC); B300, R300 | - | - | 78 x 45 x 124.7 | Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel stato di commutazione: LED, verde | - |