Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DR2503
Codice componente
|
---|
DR2503 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Isteresi (% di Sr) | Protezione | Materiali | Energia ausiliaria per sensori DC (V) | Applicazioni | Gamma di impostazione (Imp/min) | Uscita corrente analogica (mA) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Numero di uscite analogiche | Tolleranza della tensione di esercizio 2 (%) | Carico max. (Ω) | Tipo di montaggio | Numero di uscite digitali | Isolamento nominale (V) | Consumo energetico (W) | Numero di uscite a relé | Umidità relativa max. dell’aria (%) | Alloggiamento | Consumo energetico max. AC (W) | Altezza max. sul livello del mare (m) | Gamma di impostazione (Hz) | Consumo energetico max. DC (W) | Tolleranza tensione nominale (%) | Valore nominale contatto | Livello di sporco | A prova di cortocircuito | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.13 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite a relé: 2 | - | IP 50 | Plastiche | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA) | sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per il monitoraggio della direzione e della frequenza; velocità e velocità di rotazione | - | - | - | terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14 | -40-60 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 80; (40°C: 50 %) | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | - | - | < 10 | 6 A (250 V AC); B300, R300 | - | - | 78 x 45 x 124.7 | Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel stato di commutazione: LED, verde | - |
Loading...
Tensione nominale DC(V) | 27 | Frequenza nominale AC(Hz) | 50-60 | Morsetti con classe di protezione | IP 20 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale AC(V) | 110-240 | Tolleranza tensione nominale 2(%) | 20-10 |
Si trova sulla pagina di Unità di valutazione, il codice articolo è il seguente: DR2503.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DR2503.
Configura
Proprietà di base
Isteresi(% di Sr)
Gamma di impostazione(Imp/min)
Uscita corrente analogica(mA)
Temperatura di stoccaggio(°C)
Numero di uscite analogiche
Tolleranza della tensione di esercizio 2(%)
Carico max.(Ω)
Tipo di montaggio
Numero di uscite digitali
Isolamento nominale(V)
Consumo energetico max. AC(W)
Altezza max. sul livello del mare(m)
Gamma di impostazione(Hz)
Consumo energetico max. DC(W)
Livello di sporco
A prova di cortocircuito
Accessori (inclusi)
Numero di ingressi e uscite
Protezione
Materiali
Energia ausiliaria per sensori DC(V)
Applicazioni
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Consumo energetico(W)
Numero di uscite a relé
Umidità relativa max. dell’aria(%)
Alloggiamento
Tolleranza tensione nominale(%)
Valore nominale contatto
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DD2503 |
DD2505 |
DL2503 |
DR2505 |
DS2503 |
DS2505 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di ingressi e uscite | Isteresi (% di Sr) | Protezione | Materiali | Energia ausiliaria per sensori DC (V) | Applicazioni | Gamma di impostazione (Imp/min) | Uscita corrente analogica (mA) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Numero di uscite analogiche | Tolleranza della tensione di esercizio 2 (%) | Carico max. (Ω) | Tipo di montaggio | Numero di uscite digitali | Isolamento nominale (V) | Consumo energetico (W) | Numero di uscite a relé | Umidità relativa max. dell’aria (%) | Alloggiamento | Consumo energetico max. AC (W) | Altezza max. sul livello del mare (m) | Gamma di impostazione (Hz) | Consumo energetico max. DC (W) | Tolleranza tensione nominale (%) | Valore nominale contatto | Livello di sporco | A prova di cortocircuito | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Accessori (inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406.89 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | - | IP 50 | Plastiche | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 15 mA) | sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per la frequenza; velocità di rotazione; velocità; impulsi e cicli macchina | 1-60000 | 4-20 | - | terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14 | -40-60 | 1 | - | 500 | - | - | - | 3 | 2 | 80; (40°C: 50 %) | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | 0.1-1000 | - | < 10 | 6 A (250 V AC); B300, R300 | - | - | 78 x 45 x 124.7 | Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel stato di commutazione: LED, verde | - | ||
463.38 € | 1 | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite a relè: 2 | - | IP 50 | Plastiche | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA) | sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per la frequenza; velocità di rotazione; velocità; impulsi e cicli macchina | 1-60000 | - | - | terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14 | -40-60 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 80; (40°C: 50 %) | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | 0.1-1000 | - | < 10 | 6 A (250 V AC); B300, R300 | - | - | 78 x 45 x 124.7 | Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel stato di commutazione: LED, verde | - | ||
463.01 € | 1 | Preventivo | - | - | IP 50 | Plastiche | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA) | Relè di soglia a 2 canali per segnali standard analogici | - | - | - | terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14 | -40-60 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 80; (40°C: 50 %) | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | - | - | < 10 | - | - | - | 78 x 45 x 124.7 | - | - | ||
440.13 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite a relé: 2 | - | IP 50 | Plastiche | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA) | sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per il monitoraggio della direzione con indicazione di direzione separata per “destra” e “sinistra” | - | - | - | terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14 | -40-60 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 80; (40°C: 50 %) | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | - | - | < 10 | 6 A (250 V AC); B300, R300 | - | - | 78 x 45 x 124.7 | Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel stato di commutazione: LED, verde | - | ||
535.88 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite a relé: 2 | - | IP 50 | Plastiche | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA) | sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per il monitoraggio dello scorrimento e sincrono nonché della frequenza; velocità e velocità di rotazione | 1-60000 | - | - | terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14 | -40-60 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 80; (40°C: 50 %) | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | 0.1-1000 | - | < 10 | 6 A (250 V AC); B300, R300 | - | - | 78 x 45 x 124.7 | Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel stato di commutazione: LED, verde segnale di input: LED, verde | - | ||
535.88 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite a relé: 2 | - | IP 50 | Plastiche | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA) | sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per il monitoraggio dello scorrimento e sincrono; valutazione delle differenze di legumi | 1-60000 | - | - | terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14 | -40-60 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 80; (40°C: 50 %) | - | - | - | 0.1-1000 | - | < 10 | 6 A (250 V AC); B300, R300 | - | - | 78 x 45 x 124.7 | Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel stato di commutazione: LED, verde | - |