Amplificatori di commutazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N0030A
N0031A
N0032A
N0033A
N0530A
N0533A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di canali Progettazione elettrica Consumo di corrente
(mA)
Tensione di esercizio
(V)
Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Consumo energetico
(W)
Tolleranza della tensione di esercizio
(%)
Frequenza di commutazione AC
(Hz)
Consumo energetico max.
(VA)
Con indicatore

141.80 €

1 4 giorni 1relè; (1 contatto di commutazione)-< 115 AC---10-10101Stato di commutazione: LED, giallo
funzionamento: LED, verde
funzione: LED, rosso

141.80 €

1 4 giorni 1relè; (1 contatto di commutazione)-< 230 AC---10-10101Stato di commutazione: LED, giallo
funzionamento: LED, verde
funzione: LED, rosso

186.82 €

1 4 giorni 2relè; (per canale: 1 contatto in scambio)-< 115 AC-1.3-10-1010-stato di commutazione: 2 x LED, gialli
funzionamento: LED, verde
funzione: 2 x LED, rossi

186.82 €

1 4 giorni 2relè; (per canale: 1 contatto in scambio)-< 230 AC---10-10101.3stato di commutazione: 2 x LED, gialli
funzionamento: LED, verde
funzione: 2 x LED, rossi

160.40 €

1 4 giorni 1relè; (1 contatto di commutazione)< 2324 DC10--15-25--Stato di commutazione: LED, giallo
funzionamento: LED, verde
funzione: LED, rosso

204.94 €

1 4 giorni 2relè; (per canale: 1 contatto in scambio parametrizzabile)< 5024 DC10--15-25--stato di commutazione: 2 x LED, gialli
funzionamento: LED, verde
funzione: 2 x LED, rossi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 20 Applicazioni monitoraggio del cortocircuito; Monitoraggio del filo Temperatura ambiente(°C) -20-60
Cicli di commutazione (Meccanico) 10 milioni Valore nominale contatto 253 V CA/2 A/cos phi > 0,7 // 40 V DC/2 A; (Resistenza ohmica)

Supporto tecnico