Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DW2503
Numero di ingressi e uscite | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | Uscita tensione analogica(V) | 0-10 | Protezione | IP 50 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale DC(V) | 27 | Materiali | Plastiche | Energia ausiliaria per sensori DC(V) | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA) |
Applicazioni | conversione di sequenze di legumi in segnali standard analogici | Gamma di impostazione(Imp/min) | 0-600000 | Uscita corrente analogica(mA) | 4-20 |
Temperatura di stoccaggio(°C) | -40-85 | Temperatura ambiente(°C) | -40-60 | Numero di uscite analogiche | 1 |
Frequenza nominale AC(Hz) | 50-60 | Carico max.(Ω) | 500 | Morsetti con classe di protezione | IP 20 |
Resistenza al carico min.(Ω) | 10000 | Consumo energetico(W) | 5 | Numero di uscite a relé | 1 |
Umidità relativa max. dell’aria(%) | 80; (40°C: 50 %) | Alloggiamento | Custodia per montaggio su guida DIN | Tensione nominale AC(V) | 110-240 |
Tolleranza tensione nominale 2(%) | 20-10 | Gamma di impostazione(Hz) | 0-10000 | Tolleranza tensione nominale(%) | < 10 |
Valore nominale contatto | 6 A (250 V AC); B300, R300 | Consumo energetico max.(VA) | 8 | Dimensioni(mm) | 78 x 45 x 124.7 |
Con indicatore | Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel stato di commutazione: LED, verde |
Si trova sulla pagina di Convertitore programmabile, il codice articolo è il seguente: DW2503.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DW2503.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali