Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DA102S
Protezione | IP 20 | Progettazione elettrica | Relè | Consumo di corrente(mA) | ≤ 200 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione | II | Applicazioni | Monitoraggio dei movimenti rotatori o lineari per il punto di commutazione minimo non raggiunto (fermo) | Materiali dell’alloggiamento | PA (poliammide) |
Tensione di esercizio(V) | 24 DC | Temperatura ambiente(°C) | -25-55 | Caratteristiche di ingresso | Ingressi impulsi |
Funzione di uscita | 2 uscite di sicurezza (contatti liberi); 1 uscita di guasto (commutazione positiva) | Alimentazione del sensore | 24 V DC / ≤ 50 mA |
Si trova sulla pagina di Monitor di arresto sicuro, il codice articolo è il seguente: DA102S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DA102S.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali