Monitor di velocità sicuro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DU110S

Codice componente
DU110S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

471.27 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 20 Progettazione elettrica Relè Consumo di corrente(mA) ≤ 125
Classe di protezione II Applicazioni Monitoraggio di movimenti rotatori o lineari per il rispetto di un setpoint massimo (velocità eccessiva) Materiali dell’alloggiamento PA (poliammide)
Tensione di esercizio(V) 19.2-28.8 DC Temperatura ambiente(°C) -40-55 Caratteristiche di ingresso Ingressi impulsi
Tensione nominale(V) 24 DC Installazione Guida TH35 (secondo EN 60715) Alimentazione del sensore 24 V DC / ≤ 70 mA

Si trova sulla pagina di Monitor di velocità sicuro, il codice articolo è il seguente: DU110S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DU110S.

Supporto tecnico