Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E43020
Codice componente
|
---|
E43020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Materiali | Design | Applicazioni | Connessione di processo | Temperatura ambiente (°C) | Collegamento sensore | Coppia di serraggio (Nm) | Mezzo consigliato | Mezzi di applicazione | Nessuno spazio morto | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.94 € | 1 | 4 giorni | 10 | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); anello di bloccaggio: PEEK | - | sistemi igienici | attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta | -10-150 | ø 8 mm | < 10; (adattatore a vite; 10 ± 1 adattatore a fascetta serratubo) | - | mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese | Sì | - | - |
Loading...
Installazione | Fissaggio a morsetto |
---|
Si trova sulla pagina di Sensori di montaggio a fascetta serratubo, il codice articolo è il seguente: E43020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E43020.
Configura
Proprietà di base
Design
Mezzo consigliato
Dimensioni(mm)
Accessori (Inclusi)
Pressione nominale(bar)
Materiali
Applicazioni
Connessione di processo
Temperatura ambiente(°C)
Collegamento sensore
Coppia di serraggio(Nm)
Mezzi di applicazione
Nessuno spazio morto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E30018 |
E30025 |
E30144 |
E40160 |
E40174 |
E43003 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Materiali | Design | Applicazioni | Connessione di processo | Temperatura ambiente (°C) | Collegamento sensore | Coppia di serraggio (Nm) | Mezzo consigliato | Mezzi di applicazione | Nessuno spazio morto | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.45 € | 1 | 4 giorni | 1 | acciaio inossidabile (1.4305/303); FKM | Per sensori di temperatura | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/2 | - | ⌀ 6 mm/⌀ 8 mm/⌀ 10 mm | - | - | Liquidi e gas | - | - | Guarnizione | ||
31.85 € | 1 | 4 giorni | 1 | acciaio inossidabile (1.4305/303); FKM | Per sensori di temperatura | Per applicazioni industriali | attacco filettato 1/2”NPT | - | ⌀ 6 mm/⌀ 8 mm/⌀ 10 mm | - | - | Liquidi e gas | - | - | O-ring: 3 x ⌀ 10 mm, 8 mm, 6 mm, chiuso O-ring: 1, scanalato | ||
62.47 € | 1 | 4 giorni | 10 | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); anello di bloccaggio: PEEK | - | sistemi igienici | attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta | -10-150 | ø 6 mm | < 10 | mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese | - | Sì | - | - | ||
60.42 € | 1 | 4 giorni | 300 | acciaio inossidabile | Per sensori di flusso ⌀ 10 mm | Per applicazioni industriali | attacco filettato R 1/2 | -25-80 | ø 10 mm | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | ||
66.11 € | 1 | 4 giorni | 300 | acciaio inossidabile | Per sensori di flusso ⌀ 10 mm | Per applicazioni industriali | attacco filettato 1/2”NPT | -25-80 | ø 10 mm | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | ||
57.18 € | 1 | 4 giorni | 0.5 | flangia: acciaio inossidabile; Controdado: acciaio inossidabile; distanziatore: ottone; anello di bloccaggio: FKM; Sigillatura: Testo | Per sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL | - | attacco filettato G 3/4 filettatura esterna | 0-80 | ø 16 mm | 6-9 | - | - | - | ø 39 / L = 44 | - |