Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PK6524
Codice componente
|
---|
PK6524 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Parametro | Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC (V) | Cicli di pressione minima | Protezione | Pressione di rottura min. (kPa) | Progettazione elettrica | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | Gamma di misurazione (bar) | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Design | Classe di protezione | Gamma di misurazione (kPa) | Applicazioni | Adatto in forma condizionata per | Tipo di protezione da cortocircuiti | Connessione di processo | Attacco | Misurazione elemento | Tensione di esercizio (V) | Temperatura di risoluzione IO-Link (K) | Collegamento elettrico | Pressione di rottura min. (MPa) | Temperatura ambiente (°C) | Sigillatura connessione di processo | Protezione da sovratensione | Protezione contro l’inversione di polarità | Pressione di rottura min. (mbar) | Non può essere utilizzato per | Corrente permanente nominale dell’uscita di commutazione AC (mA) | Funzione di uscita | Temperatura media (°C) | Numero totale di uscite | Carico max. (Ω) | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Resistenza al carico min (Ω) | Pressione di risoluzione IO-Link (MPa) | Elemento limitatore integrato | Segnale di uscita | Protezione da cortocircuiti | Tolleranza della tensione di esercizio (%) | Cicli di commutazione (Meccanico) | Frequenza di commutazione AC (Hz) | Tensione nominale AC (V) | Interfaccia di comunicazione | Coppia di serraggio (Nm) | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Ingresso analogico (corrente) (mA) | Protezione da sovraccarico | Nessuno spazio morto | Resistenza di isolamento min. (MΩ) | A prova di cortocircuito | Revisione IO-Link | Ingresso analogico (tensione) (V) | Gamma di misurazione (MPa) | Installazione | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) | Tipo di trasmissione | Pressione di rottura min. (bar) | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (mbar) | Tipo di pressione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.48 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | - | 50 milioni | IP 67 | - | PNP | -25-80300 | 0-10 | PBT; PC; FKM; acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | < 25 | - | III | - | Per applicazioni industriali | - | a impulsi | attacco filettato G 1/4 filettatura esterna filettatura interna: M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connettore: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Sì | - | - | - | complementare | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | N (può essere adattato) | Segnale di commutazione | Sì | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquidi e gas | - | Sì | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | funzionamento: LED, verde Stato di commutazione: LED, giallo Con scala: Sì | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM | - | - | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Monitor di pressione elettronico, il codice articolo è il seguente: PK6524.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PK6524.
Configura
Proprietà di base
Parametro
Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC(V)
Pressione di rottura min.(kPa)
Design
Gamma di misurazione(kPa)
Adatto in forma condizionata per
Attacco
Misurazione elemento
Temperatura di risoluzione IO-Link(K)
Pressione di rottura min.(MPa)
Sigillatura connessione di processo
Protezione da sovratensione
Pressione di rottura min.(mbar)
Non può essere utilizzato per
Corrente permanente nominale dell’uscita di commutazione AC(mA)
Carico max.(Ω)
Resistenza al carico min(Ω)
Pressione di risoluzione IO-Link(MPa)
Tolleranza della tensione di esercizio(%)
Cicli di commutazione (Meccanico)
Frequenza di commutazione AC(Hz)
Tensione nominale AC(V)
Interfaccia di comunicazione
Caratteristica speciale
Ingresso analogico (corrente)(mA)
Nessuno spazio morto
A prova di cortocircuito
Revisione IO-Link
Ingresso analogico (tensione)(V)
Gamma di misurazione(MPa)
Installazione
Tipo di trasmissione
Pressione di rottura min.(bar)
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(mbar)
Tipo di pressione
Numero di ingressi e uscite
Cicli di pressione minima
Protezione
Progettazione elettrica
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
Gamma di misurazione(bar)
di lavoro
Consumo di corrente(mA)
Classe di protezione
Applicazioni
Tipo di protezione da cortocircuiti
Connessione di processo
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità
Funzione di uscita
Temperatura media(°C)
Numero totale di uscite
Frequenza di commutazione DC(Hz)
Elemento limitatore integrato
Segnale di uscita
Protezione da cortocircuiti
Coppia di serraggio(Nm)
Mezzi di applicazione
Protezione da sovraccarico
Resistenza di isolamento min.(MΩ)
Con indicatore
Materiali (parti bagnate)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PI7094 |
PI7096 |
PI7993 |
PK6530 |
PK6531 |
PK6532 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di ingressi e uscite | Parametro | Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC (V) | Cicli di pressione minima | Protezione | Pressione di rottura min. (kPa) | Progettazione elettrica | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | Gamma di misurazione (bar) | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Design | Classe di protezione | Gamma di misurazione (kPa) | Applicazioni | Adatto in forma condizionata per | Tipo di protezione da cortocircuiti | Connessione di processo | Attacco | Misurazione elemento | Tensione di esercizio (V) | Temperatura di risoluzione IO-Link (K) | Collegamento elettrico | Pressione di rottura min. (MPa) | Temperatura ambiente (°C) | Sigillatura connessione di processo | Protezione da sovratensione | Protezione contro l’inversione di polarità | Pressione di rottura min. (mbar) | Non può essere utilizzato per | Corrente permanente nominale dell’uscita di commutazione AC (mA) | Funzione di uscita | Temperatura media (°C) | Numero totale di uscite | Carico max. (Ω) | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Resistenza al carico min (Ω) | Pressione di risoluzione IO-Link (MPa) | Elemento limitatore integrato | Segnale di uscita | Protezione da cortocircuiti | Tolleranza della tensione di esercizio (%) | Cicli di commutazione (Meccanico) | Frequenza di commutazione AC (Hz) | Tensione nominale AC (V) | Interfaccia di comunicazione | Coppia di serraggio (Nm) | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Ingresso analogico (corrente) (mA) | Protezione da sovraccarico | Nessuno spazio morto | Resistenza di isolamento min. (MΩ) | A prova di cortocircuito | Revisione IO-Link | Ingresso analogico (tensione) (V) | Gamma di misurazione (MPa) | Installazione | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) | Tipo di trasmissione | Pressione di rottura min. (bar) | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (mbar) | Tipo di pressione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
896.99 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | - | 100 milioni | IP 67; IP 69K | - | PNP/NPN | - | -1-10 | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | - | III | - | da incasso per l’industria alimentare e delle bevande | - | a impulsi | attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex | - | - | 18-32 DC | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | -25-80 | - | - | Sì | - | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | -25-125; (145 max. 1 ora) | 2 | - | 85 | - | - | - | Segnale di commutazione | Sì | - | - | - | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas | - | Sì | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | alloggiamento ruotabile liberamente di 350° | - | ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE | - | - | - | - | ||
896.99 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | - | 100 milioni | IP 67; IP 69K | - | PNP/NPN | - | -0.124-2.5 | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | - | III | - | da incasso per l’industria alimentare e delle bevande | - | a impulsi | attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex | - | - | 18-32 DC | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | -25-80 | - | - | Sì | - | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | -25-125; (145 max. 1 ora) | 2 | - | 85 | - | - | - | Segnale di commutazione | Sì | - | - | - | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas | - | Sì | Sì | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | alloggiamento ruotabile liberamente di 350° | - | ceramica (99,9 % Al2O3); PTFE; acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/ Rz 4 | - | 50 | - | pressione relativa | ||
855.17 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | - | 100 milioni | IP 67; IP 69K | - | PNP/NPN | - | -1-25 | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | - | III | - | da incasso per l’industria alimentare e delle bevande | - | a impulsi | attacco filettato G 3/4 filettatura esterna | - | - | 18-32 DC | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | -25-80 | - | - | Sì | - | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | -25-125; (145 max. 1 ora) | 2 | - | 85 | - | - | - | Segnale di commutazione | Sì | - | - | - | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas | - | Sì | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | alloggiamento ruotabile liberamente di 350° | - | ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE | - | - | - | - | ||
228.75 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | - | 50 milioni | IP 67 | - | PNP | - | 0-400 | PBT; PC; FKM; acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | < 25 | - | III | - | Per applicazioni industriali | - | a impulsi | attacco filettato G 1/4 filettatura esterna filettatura interna: M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connettore: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Sì | - | - | - | complementare | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | N (può essere adattato) | Segnale di commutazione | Sì | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquidi e gas | - | Sì | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | funzionamento: LED, verde Stato di commutazione: LED, giallo Con scala: Sì | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | - | 50 milioni | IP 67 | - | PNP | - | 0-250 | PBT; PC; FKM; acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | < 25 | - | III | - | Per applicazioni industriali | - | a impulsi | attacco filettato G 1/4 filettatura esterna filettatura interna: M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connettore: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Sì | - | - | - | complementare | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | N (può essere adattato) | Segnale di commutazione | Sì | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquidi e gas | - | Sì | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | funzionamento: LED, verde Stato di commutazione: LED, giallo Con scala: Sì | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | - | 50 milioni | IP 67 | - | PNP | - | 0-100 | PBT; PC; FKM; acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | < 25 | - | III | - | Per applicazioni industriali | - | a impulsi | attacco filettato G 1/4 filettatura esterna filettatura interna: M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connettore: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Sì | - | - | - | complementare | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | N (può essere adattato) | Segnale di commutazione | Sì | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquidi e gas | - | Sì | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | funzionamento: LED, verde Stato di commutazione: LED, giallo Con scala: Sì | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM | - | - | - | - |