Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PE7003 |
PE7006 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Parametro | Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC (V) | Cicli di pressione minima | Protezione | Pressione di rottura min. (kPa) | Progettazione elettrica | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | Gamma di misurazione (bar) | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Design | Classe di protezione | Gamma di misurazione (kPa) | Applicazioni | Adatto in forma condizionata per | Tipo di protezione da cortocircuiti | Connessione di processo | Attacco | Misurazione elemento | Tensione di esercizio (V) | Temperatura di risoluzione IO-Link (K) | Collegamento elettrico | Pressione di rottura min. (MPa) | Temperatura ambiente (°C) | Sigillatura connessione di processo | Protezione da sovratensione | Protezione contro l’inversione di polarità | Pressione di rottura min. (mbar) | Non può essere utilizzato per | Corrente permanente nominale dell’uscita di commutazione AC (mA) | Funzione di uscita | Temperatura media (°C) | Numero totale di uscite | Carico max. (Ω) | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Resistenza al carico min (Ω) | Pressione di risoluzione IO-Link (MPa) | Elemento limitatore integrato | Segnale di uscita | Protezione da cortocircuiti | Tolleranza della tensione di esercizio (%) | Cicli di commutazione (Meccanico) | Frequenza di commutazione AC (Hz) | Tensione nominale AC (V) | Interfaccia di comunicazione | Coppia di serraggio (Nm) | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Ingresso analogico (corrente) (mA) | Protezione da sovraccarico | Nessuno spazio morto | Resistenza di isolamento min. (MΩ) | A prova di cortocircuito | Revisione IO-Link | Ingresso analogico (tensione) (V) | Gamma di misurazione (MPa) | Installazione | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) | Tipo di trasmissione | Pressione di rottura min. (bar) | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (mbar) | Tipo di pressione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707.92 € | 1 | Preventivo | Numero di uscite digitali: 2 | - | - | 100 milioni | IP 67 | - | PNP/NPN | - | 0-2.5 | acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; EPDM/X; PTFE | < 50 | - | III | - | Per applicazioni industriali | - | a impulsi | attacco filettato G 1/4 filettatura interna | - | - | 18-36 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | -20-80 | - | Sì; (< 40 V) | Sì | - | oli | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | Sì | - | - | - | - | IO-Link | - | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Unità display: 3 x LED, verdi Stato di commutazione: 2 x LED, gialli funzione display: display alfanumerico, 4 cifre valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ceramica (99,9 % Al2O3); guarnizione della cella di misura: EPDM | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | - | ||
707.92 € | 1 | Preventivo | Numero di uscite digitali: 2 | - | - | 100 milioni | IP 67 | - | PNP/NPN | - | 0-2.5 | acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; EPDM/X; PTFE | < 50 | - | III | - | Per applicazioni industriali | - | a impulsi | attacco filettato G 1/4 filettatura interna | - | - | 18-36 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | -20-80 | - | Sì; (< 40 V) | Sì | - | oli | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | Sì | - | - | - | - | IO-Link | - | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Unità display: 3 x LED, verdi Stato di commutazione: 2 x LED, gialli funzione display: display alfanumerico, 4 cifre valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ceramica (99,9 % Al2O3); guarnizione della cella di misura: EPDM | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Parametro
Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC(V)
Pressione di rottura min.(kPa)
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
Design
Gamma di misurazione(kPa)
Adatto in forma condizionata per
Attacco
Misurazione elemento
Temperatura di risoluzione IO-Link(K)
Pressione di rottura min.(MPa)
Sigillatura connessione di processo
Pressione di rottura min.(mbar)
Corrente permanente nominale dell’uscita di commutazione AC(mA)
Carico max.(Ω)
Resistenza al carico min(Ω)
Pressione di risoluzione IO-Link(MPa)
Elemento limitatore integrato
Tolleranza della tensione di esercizio(%)
Cicli di commutazione (Meccanico)
Frequenza di commutazione AC(Hz)
Tensione nominale AC(V)
Coppia di serraggio(Nm)
Ingresso analogico (corrente)(mA)
Protezione da sovraccarico
Nessuno spazio morto
A prova di cortocircuito
Ingresso analogico (tensione)(V)
Gamma di misurazione(MPa)
Installazione
Pressione di rottura min.(bar)
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(mbar)
Tipo di pressione
Numero di ingressi e uscite
Cicli di pressione minima
Protezione
Progettazione elettrica
Gamma di misurazione(bar)
di lavoro
Consumo di corrente(mA)
Classe di protezione
Applicazioni
Tipo di protezione da cortocircuiti
Connessione di processo
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Protezione da sovratensione
Protezione contro l’inversione di polarità
Non può essere utilizzato per
Funzione di uscita
Temperatura media(°C)
Numero totale di uscite
Frequenza di commutazione DC(Hz)
Segnale di uscita
Protezione da cortocircuiti
Interfaccia di comunicazione
Caratteristica speciale
Mezzi di applicazione
Resistenza di isolamento min.(MΩ)
Revisione IO-Link
Con indicatore
Materiali (parti bagnate)
Tipo di trasmissione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali