Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SA5000
Codice componente
|
---|
SA5000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Numero di ingressi e uscite | Orientamento di montaggio | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | Progettazione elettrica | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Tipo di protezione da cortocircuiti | Connessione di processo | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Funzione di uscita | Temperatura media (°C) | Segnale di uscita | Alloggiamento | Cicli di commutazione (Meccanico) | Interfaccia di comunicazione | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Pressione nominale (MPa) | Temperatura ambiente (°F) | Collegamento al monitor di controllo | Revisione IO-Link | Installazione | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) | Tipo di trasmissione | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.81 € | 1 | 4 giorni | - | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | - | IP 65; IP 67 | 10 | PNP/NPN | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | a impulsi | attacco filettato M18 x 1,5 filettatura interna | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -40-80 | Sì | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | - | - | IO-Link | Contatti con placcatura in oro | acqua; soluzioni di glicole; aria; oli | 45 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³) Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Sensore di flusso, il codice articolo è il seguente: SA5000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SA5000.
Configura
Proprietà di base
Pressione nominale(bar)
Orientamento di montaggio
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
Applicazioni
Temperatura media(°C)
Alloggiamento
Cicli di commutazione (Meccanico)
Lunghezza di installazione EL(mm)
Pressione nominale(MPa)
Temperatura ambiente(°F)
Collegamento al monitor di controllo
Installazione
Dimensioni(mm)
Accessori (inclusi)
Numero di ingressi e uscite
Protezione
Tempo di ritardo all’accensione(s)
Progettazione elettrica
di lavoro
Consumo di corrente(mA)
Classe di protezione
Tipo di protezione da cortocircuiti
Connessione di processo
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità
Funzione di uscita
Segnale di uscita
Interfaccia di comunicazione
Caratteristica speciale
Mezzi di applicazione
Lunghezza sonda(mm)
Revisione IO-Link
Con indicatore
Materiali (parti bagnate)
Tipo di trasmissione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SA4104 |
SA4110 |
SA4114 |
SA5004 |
SA5010 |
SA5014 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Numero di ingressi e uscite | Orientamento di montaggio | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | Progettazione elettrica | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Tipo di protezione da cortocircuiti | Connessione di processo | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Funzione di uscita | Temperatura media (°C) | Segnale di uscita | Alloggiamento | Cicli di commutazione (Meccanico) | Interfaccia di comunicazione | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Pressione nominale (MPa) | Temperatura ambiente (°F) | Collegamento al monitor di controllo | Revisione IO-Link | Installazione | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) | Tipo di trasmissione | Accessori (inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.91 € | 1 | 4 giorni | - | Numero di uscite analogiche: 2 | - | IP 65; IP 67 | 10 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | a impulsi | Diametro ⌀8 mm | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -40-80 | Sì | - | - | Segnale analogico | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | acqua; soluzioni di glicole; aria; oli | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³) valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | ||
423.86 € | 1 | 4 giorni | - | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | - | IP 65; IP 67 | 10 | PNP/NPN | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | a impulsi | Diametro ⌀8 mm | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | Sì | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | - | - | IO-Link | Contatti con placcatura in oro | acqua; soluzioni di glicole; aria; oli | 100 | - | - | -40-176 | - | 1.1 | - | - | Unità display: 6 x LED, verdi (%, fps, gpm, cfm,°F, 10³) Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
440.09 € | 1 | 4 giorni | - | Numero di uscite analogiche: 2 | - | IP 65; IP 67 | 10 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | a impulsi | Diametro ⌀8 mm | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | Sì | - | - | Segnale analogico | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | acqua; soluzioni di glicole; aria; oli | 100 | - | - | -40-176 | - | - | - | - | Unità display: 6 x LED, verdi (%, fps, gpm, cfm,°F, 10³) valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | ||
416.98 € | 1 | 4 giorni | - | Numero di uscite analogiche: 2 | - | IP 65; IP 67 | 10 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | a impulsi | attacco filettato M18 x 1,5 filettatura interna | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -40-80 | Sì | - | - | Segnale analogico | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | acqua; soluzioni di glicole; aria; oli | 45 | - | - | - | - | - | - | - | Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³) valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: FKM | - | - | ||
408.81 € | 1 | 4 giorni | - | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | - | IP 65; IP 67 | 10 | PNP/NPN | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | a impulsi | attacco filettato M18 x 1,5 filettatura interna | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | Sì | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | - | - | IO-Link | Contatti con placcatura in oro | acqua; soluzioni di glicole; aria; oli | 45 | - | - | -40-176 | - | 1.1 | - | - | Unità display: 6 x LED, verdi (%, fps, gpm, cfm,°F, 10³) Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
424.69 € | 1 | 4 giorni | - | Numero di uscite analogiche: 2 | - | IP 65; IP 67 | 10 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | a impulsi | attacco filettato M18 x 1,5 filettatura interna | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | Sì | - | - | Segnale analogico | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | acqua; soluzioni di glicole; aria; oli | 45 | - | - | -40-176 | - | - | - | - | Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³) valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: FKM | - | - |