Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SBY346
Codice componente
|
---|
SBY346 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Numero di ingressi e uscite | Orientamento di montaggio | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | Progettazione elettrica | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Tipo di protezione da cortocircuiti | Connessione di processo | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Funzione di uscita | Temperatura media (°C) | Segnale di uscita | Alloggiamento | Cicli di commutazione (Meccanico) | Interfaccia di comunicazione | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Pressione nominale (MPa) | Temperatura ambiente (°F) | Collegamento al monitor di controllo | Revisione IO-Link | Installazione | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) | Tipo di trasmissione | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334.18 € | 1 | 4 giorni | 25 | Numero di uscite digitali: 1 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Ottone nichelato chimicamente; PP; alluminio anodizzato; PA | < 15 | III | - | - | Rp 1 | 10-30 DC; (a SELV/PELV) | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | Sì | normalmente aperto | 0-85 | Segnale di commutazione | - | 10 milioni | - | - | Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | Stato di commutazione: 4 LED, gialli | acciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM | - | Chiave a brugola |
Loading...
Si trova sulla pagina di Sensore di flusso, il codice articolo è il seguente: SBY346.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBY346.
Configura
Proprietà di base
Orientamento di montaggio
Tempo di ritardo all’accensione(s)
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
Applicazioni
Tipo di protezione da cortocircuiti
Alloggiamento
Interfaccia di comunicazione
Caratteristica speciale
Lunghezza sonda(mm)
Lunghezza di installazione EL(mm)
Temperatura ambiente(°F)
Collegamento al monitor di controllo
Revisione IO-Link
Installazione
Dimensioni(mm)
Tipo di trasmissione
Pressione nominale(bar)
Numero di ingressi e uscite
Protezione
Progettazione elettrica
di lavoro
Consumo di corrente(mA)
Classe di protezione
Connessione di processo
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità
Funzione di uscita
Temperatura media(°C)
Segnale di uscita
Cicli di commutazione (Meccanico)
Mezzi di applicazione
Pressione nominale(MPa)
Con indicatore
Materiali (parti bagnate)
Accessori (inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SA4104 |
SA4110 |
SA4114 |
SBY357 |
SF0516 |
SF0537 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Numero di ingressi e uscite | Orientamento di montaggio | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | Progettazione elettrica | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Tipo di protezione da cortocircuiti | Connessione di processo | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Funzione di uscita | Temperatura media (°C) | Segnale di uscita | Alloggiamento | Cicli di commutazione (Meccanico) | Interfaccia di comunicazione | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Pressione nominale (MPa) | Temperatura ambiente (°F) | Collegamento al monitor di controllo | Revisione IO-Link | Installazione | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) | Tipo di trasmissione | Accessori (inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.91 € | 1 | 4 giorni | - | Numero di uscite analogiche: 2 | - | IP 65; IP 67 | 10 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | a impulsi | Diametro ⌀8 mm | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -40-80 | Sì | - | - | Segnale analogico | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | acqua; soluzioni di glicole; aria; oli | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³) valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | ||
423.86 € | 1 | 4 giorni | - | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | - | IP 65; IP 67 | 10 | PNP/NPN | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | a impulsi | Diametro ⌀8 mm | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | Sì | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | - | - | IO-Link | Contatti con placcatura in oro | acqua; soluzioni di glicole; aria; oli | 100 | - | - | -40-176 | - | 1.1 | - | - | Unità display: 6 x LED, verdi (%, fps, gpm, cfm,°F, 10³) Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
440.09 € | 1 | 4 giorni | - | Numero di uscite analogiche: 2 | - | IP 65; IP 67 | 10 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | a impulsi | Diametro ⌀8 mm | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | Sì | - | - | Segnale analogico | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | acqua; soluzioni di glicole; aria; oli | 100 | - | - | -40-176 | - | - | - | - | Unità display: 6 x LED, verdi (%, fps, gpm, cfm,°F, 10³) valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | ||
450.64 € | 1 | 4 giorni | 25 | Numero di uscite digitali: 1 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Ottone nichelato chimicamente; PP; alluminio anodizzato; PA | < 15 | III | - | - | Rp 1 1/2 | 10-30 DC; (a SELV/PELV) | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | Sì | normalmente aperto | 0-85 | Segnale di commutazione | - | 10 milioni | - | - | Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | Stato di commutazione: 4 LED, gialli | acciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM | - | Chiave a brugola | ||
451.94 € | 1 | 12 giorni | 30 | - | - | IP 67 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | - | - | Intervallo temperature elevate; applicazioni igieniche | - | Morsetto DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852) | - | Cavo: 6 m, silicone; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm² | - | - | - | 0-120|0-100 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | VS3000 | - | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | - | - | ||
227.09 € | 1 | 12 giorni | 30 | - | - | IP 67 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | Intervallo temperature elevate | - | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m | - | - | - | -25-80 | - | Per adattatore | - | - | - | Liquidi e gas | 45 | - | - | - | VS3000 | - | - | - | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | - | - |