Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SBY332 |
SBY333 |
SBY334 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Numero di ingressi e uscite | Orientamento di montaggio | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | Progettazione elettrica | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Tipo di protezione da cortocircuiti | Connessione di processo | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Funzione di uscita | Temperatura media (°C) | Segnale di uscita | Alloggiamento | Cicli di commutazione (Meccanico) | Interfaccia di comunicazione | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Pressione nominale (MPa) | Temperatura ambiente (°F) | Collegamento al monitor di controllo | Revisione IO-Link | Installazione | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) | Tipo di trasmissione | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.47 € | 1 | 4 giorni | 40 | Numero di uscite digitali: 1 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Ottone nichelato chimicamente; PP; alluminio anodizzato; PA | < 15 | III | - | - | Rp 3/4 | 10-30 DC; (a SELV/PELV) | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | Sì | normalmente aperto | 0-85 | Segnale di commutazione | - | 10 milioni | - | - | Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Stato di commutazione: 4 LED, gialli | acciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM | - | Chiave a brugola | ||
299.47 € | 1 | 4 giorni | 40 | Numero di uscite digitali: 1 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Ottone nichelato chimicamente; PP; alluminio anodizzato; PA | < 15 | III | - | - | Rp 3/4 | 10-30 DC; (a SELV/PELV) | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | Sì | normalmente aperto | 0-85 | Segnale di commutazione | - | 10 milioni | - | - | Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Stato di commutazione: 4 LED, gialli | acciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM | - | Chiave a brugola | ||
299.47 € | 1 | 4 giorni | 40 | Numero di uscite digitali: 1 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Ottone nichelato chimicamente; PP; alluminio anodizzato; PA | < 15 | III | - | - | Rp 3/4 | 10-30 DC; (a SELV/PELV) | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | Sì | normalmente aperto | 0-85 | Segnale di commutazione | - | 10 milioni | - | - | Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Stato di commutazione: 4 LED, gialli | acciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM | - | Chiave a brugola |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Orientamento di montaggio
Tempo di ritardo all’accensione(s)
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
Applicazioni
Tipo di protezione da cortocircuiti
Alloggiamento
Interfaccia di comunicazione
Caratteristica speciale
Lunghezza sonda(mm)
Lunghezza di installazione EL(mm)
Temperatura ambiente(°F)
Collegamento al monitor di controllo
Revisione IO-Link
Installazione
Dimensioni(mm)
Tipo di trasmissione
Pressione nominale(bar)
Numero di ingressi e uscite
Protezione
Progettazione elettrica
di lavoro
Consumo di corrente(mA)
Classe di protezione
Connessione di processo
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità
Funzione di uscita
Temperatura media(°C)
Segnale di uscita
Cicli di commutazione (Meccanico)
Mezzi di applicazione
Pressione nominale(MPa)
Con indicatore
Materiali (parti bagnate)
Accessori (inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali