Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SF0537
Codice componente
|
---|
SF0537 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Numero di ingressi e uscite | Orientamento di montaggio | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | Progettazione elettrica | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Tipo di protezione da cortocircuiti | Connessione di processo | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Funzione di uscita | Temperatura media (°C) | Segnale di uscita | Alloggiamento | Cicli di commutazione (Meccanico) | Interfaccia di comunicazione | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Pressione nominale (MPa) | Temperatura ambiente (°F) | Collegamento al monitor di controllo | Revisione IO-Link | Installazione | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) | Tipo di trasmissione | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.09 € | 1 | 12 giorni | 30 | - | - | IP 67 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | Intervallo temperature elevate | - | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m | - | - | - | -25-80 | - | Per adattatore | - | - | - | Liquidi e gas | 45 | - | - | - | VS3000 | - | - | - | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Sensore di flusso, il codice articolo è il seguente: SF0537.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SF0537.
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi e uscite
Orientamento di montaggio
Tempo di ritardo all’accensione(s)
Progettazione elettrica
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
Consumo di corrente(mA)
Classe di protezione
Tipo di protezione da cortocircuiti
Tensione di esercizio(V)
Temperatura ambiente(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità
Funzione di uscita
Segnale di uscita
Cicli di commutazione (Meccanico)
Interfaccia di comunicazione
Caratteristica speciale
Lunghezza di installazione EL(mm)
Pressione nominale(MPa)
Temperatura ambiente(°F)
Revisione IO-Link
Installazione
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Tipo di trasmissione
Accessori (inclusi)
Pressione nominale(bar)
Protezione
di lavoro
Applicazioni
Connessione di processo
Collegamento elettrico
Temperatura media(°C)
Alloggiamento
Mezzi di applicazione
Lunghezza sonda(mm)
Collegamento al monitor di controllo
Materiali (parti bagnate)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SA4104 |
SA4110 |
SA4114 |
SF111A |
SF120A |
SF121A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Numero di ingressi e uscite | Orientamento di montaggio | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | Progettazione elettrica | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Tipo di protezione da cortocircuiti | Connessione di processo | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Funzione di uscita | Temperatura media (°C) | Segnale di uscita | Alloggiamento | Cicli di commutazione (Meccanico) | Interfaccia di comunicazione | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Pressione nominale (MPa) | Temperatura ambiente (°F) | Collegamento al monitor di controllo | Revisione IO-Link | Installazione | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) | Tipo di trasmissione | Accessori (inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.91 € | 1 | 4 giorni | - | Numero di uscite analogiche: 2 | - | IP 65; IP 67 | 10 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | a impulsi | Diametro ⌀8 mm | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -40-80 | Sì | - | - | Segnale analogico | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | acqua; soluzioni di glicole; aria; oli | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³) valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | ||
423.86 € | 1 | 4 giorni | - | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | - | IP 65; IP 67 | 10 | PNP/NPN | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | a impulsi | Diametro ⌀8 mm | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | Sì | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | - | - | IO-Link | Contatti con placcatura in oro | acqua; soluzioni di glicole; aria; oli | 100 | - | - | -40-176 | - | 1.1 | - | - | Unità display: 6 x LED, verdi (%, fps, gpm, cfm,°F, 10³) Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
440.09 € | 1 | 4 giorni | - | Numero di uscite analogiche: 2 | - | IP 65; IP 67 | 10 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | a impulsi | Diametro ⌀8 mm | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | Sì | - | - | Segnale analogico | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | acqua; soluzioni di glicole; aria; oli | 100 | - | - | -40-176 | - | - | - | - | Unità display: 6 x LED, verdi (%, fps, gpm, cfm,°F, 10³) valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | ||
676.89 € | 1 | 4 giorni | 300 | - | - | IP 67 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | - | - | M12 x 1 | - | Cavo: 6 m, TPE-S; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm² | -20-60 | - | - | -20-60 | - | tipo filettato | - | - | - | Liquidi e gas | 12 | 27 | - | - | VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075) | - | - | M12 x 1 | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | ||
308.23 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | - | IP 67 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | - | - | M12 x 1 | - | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m | -20-70 | - | - | -20-70 | - | tipo filettato | - | - | - | Liquidi e gas | 12 | 27 | - | - | VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075) | - | - | M12 x 1 | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | ||
303.97 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | - | IP 67 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | - | - | M12 x 1 | - | Cavo: 6 m, TPE-S; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm² | -20-70 | - | - | -20-70 | - | tipo filettato | - | - | - | Liquidi e gas | 12 | 27 | - | - | VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075) | - | - | M12 x 1 | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - |