Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SF120A
Codice componente
|
---|
SF120A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Numero di ingressi e uscite | Orientamento di montaggio | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | Progettazione elettrica | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Tipo di protezione da cortocircuiti | Connessione di processo | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Funzione di uscita | Temperatura media (°C) | Segnale di uscita | Alloggiamento | Cicli di commutazione (Meccanico) | Interfaccia di comunicazione | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Pressione nominale (MPa) | Temperatura ambiente (°F) | Collegamento al monitor di controllo | Revisione IO-Link | Installazione | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) | Tipo di trasmissione | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.23 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | - | IP 67 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | - | - | M12 x 1 | - | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m | -20-70 | - | - | -20-70 | - | tipo filettato | - | - | - | Liquidi e gas | 12 | 27 | - | - | VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075) | - | - | M12 x 1 | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Sensore di flusso, il codice articolo è il seguente: SF120A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SF120A.
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi e uscite
Orientamento di montaggio
Tempo di ritardo all’accensione(s)
Progettazione elettrica
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
Consumo di corrente(mA)
Classe di protezione
Applicazioni
Tipo di protezione da cortocircuiti
Tensione di esercizio(V)
Protezione contro l’inversione di polarità
Funzione di uscita
Segnale di uscita
Cicli di commutazione (Meccanico)
Interfaccia di comunicazione
Caratteristica speciale
Pressione nominale(MPa)
Temperatura ambiente(°F)
Revisione IO-Link
Installazione
Con indicatore
Tipo di trasmissione
Accessori (inclusi)
Pressione nominale(bar)
Protezione
di lavoro
Connessione di processo
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Temperatura media(°C)
Alloggiamento
Mezzi di applicazione
Lunghezza sonda(mm)
Lunghezza di installazione EL(mm)
Collegamento al monitor di controllo
Dimensioni(mm)
Materiali (parti bagnate)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SA4104 |
SA4110 |
SA4114 |
SF121A |
SF211A |
SF220A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Numero di ingressi e uscite | Orientamento di montaggio | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | Progettazione elettrica | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Tipo di protezione da cortocircuiti | Connessione di processo | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Funzione di uscita | Temperatura media (°C) | Segnale di uscita | Alloggiamento | Cicli di commutazione (Meccanico) | Interfaccia di comunicazione | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Pressione nominale (MPa) | Temperatura ambiente (°F) | Collegamento al monitor di controllo | Revisione IO-Link | Installazione | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) | Tipo di trasmissione | Accessori (inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.91 € | 1 | 4 giorni | - | Numero di uscite analogiche: 2 | - | IP 65; IP 67 | 10 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | a impulsi | Diametro ⌀8 mm | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -40-80 | Sì | - | - | Segnale analogico | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | acqua; soluzioni di glicole; aria; oli | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³) valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | ||
423.86 € | 1 | 4 giorni | - | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | - | IP 65; IP 67 | 10 | PNP/NPN | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | a impulsi | Diametro ⌀8 mm | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | Sì | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | - | - | IO-Link | Contatti con placcatura in oro | acqua; soluzioni di glicole; aria; oli | 100 | - | - | -40-176 | - | 1.1 | - | - | Unità display: 6 x LED, verdi (%, fps, gpm, cfm,°F, 10³) Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
440.09 € | 1 | 4 giorni | - | Numero di uscite analogiche: 2 | - | IP 65; IP 67 | 10 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | a impulsi | Diametro ⌀8 mm | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | Sì | - | - | Segnale analogico | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | acqua; soluzioni di glicole; aria; oli | 100 | - | - | -40-176 | - | - | - | - | Unità display: 6 x LED, verdi (%, fps, gpm, cfm,°F, 10³) valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | ||
303.97 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | - | IP 67 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | - | - | M12 x 1 | - | Cavo: 6 m, TPE-S; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm² | -20-70 | - | - | -20-70 | - | tipo filettato | - | - | - | Liquidi e gas | 12 | 27 | - | - | VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075) | - | - | M12 x 1 | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | ||
676.89 € | 1 | 4 giorni | 300 | - | - | IP 67 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | - | - | Filettatura esterna G 1/4 | - | Cavo: 6 m, TPE-S; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm² | -20-60 | - | - | -20-60 | - | tipo filettato | - | - | - | Liquidi e gas | 12 | 27 | - | - | VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075) | - | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | ||
296.87 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | - | IP 67 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | - | - | Filettatura esterna G 1/4 | - | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m | -20-70 | - | - | -20-70 | - | tipo filettato | - | - | - | Liquidi e gas | 12 | 27 | - | - | VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075) | - | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - |