Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E20772
Lunghezza totale(mm) | 2.000; (fibra fissata su un lato 4 x 1.000 mm) | Diametro della fibra(mm) | 1 | Materiale in fibra | PMMA |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente(°C) | -30-70 | Raggio min. di curvatura(mm) | 30 | Materiale della guaina in fibra | PE |
Versione della testa di rilevamento | Tipo dritto |
Si trova sulla pagina di Sistema di accoppiamento duplex, il codice articolo è il seguente: E20772.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E20772.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali