Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
O5D101
Codice componente
|
---|
O5D101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Frequenza di campionamento (Hz) | Uscita tensione analogica (V) | Classe di protezione laser | Isteresi del campo di rilevamento (%) | Protezione | Carico corrente max. per uscita (mA) | Progettazione elettrica | Gamma di misurazione (m) | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Le dimensioni del punto luce si riferiscono a | Uscita corrente analogica (mA) | Designazione del filo | Allineamento delle lenti | Tensione di esercizio (V) | Soppressione dello sfondo disponibile | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Soppressione dello sfondo (m) | Numero di uscite analogiche | Elementi operativi | Diametro massimo del punto luce (mm) | Funzione di uscita | Tensione di riferimento consumo di corrente (V) | Numero totale di uscite | Carico max. (Ω) | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Numero di uscite digitali | Resistenza al carico min. (Ω) | Applicazioni (mm) | Protezione da cortocircuiti | Tipo di spia | Alloggiamento | Interfaccia di comunicazione | Ingressi | Caratteristica speciale | Impostazione della distanza dell’intervallo (m) | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Altezza max. del punto luce (mm) | Gamma (mm) | Circuito di ingresso degli ingressi digitali | Larghezza max. del punto luce (mm) | Revisione IO-Link | Impostazione della riflettività dell’oggetto della gamma (%) | Dimensioni (mm) | Tipo di porta master richiesto | Con indicatore | Tipo di trasmissione | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.87 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 2 | < 2.5 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU; lenti: PMMA | 650 | < 75; (@ 24 V DC) | 2 m | - | - | lente laterale | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Stato di commutazione: LED, uscita di commutazione gialla PIN 4 funzionamento: LED, verde Con indicatore display alfanumerico, 3 cifre Unità display: pollici | COM2 (38,4 kBaud) | - |
Loading...
Classe di protezione | III | Tipo di protezione da cortocircuiti | a impulsi | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Typ. Lifetime(h) | 50000 | Protezione da sovraccarico | Sì |
Si trova sulla pagina di Sensore di distanza fotoelettrico, il codice articolo è il seguente: O5D101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto O5D101.
Configura
Proprietà di base
Uscita tensione analogica(V)
Protezione
Uscita corrente analogica(mA)
Designazione del filo
Soppressione dello sfondo disponibile
Soppressione dello sfondo(m)
Numero di uscite analogiche
Elementi operativi
Tensione di riferimento consumo di corrente(V)
Carico max.(Ω)
Resistenza al carico min.(Ω)
Applicazioni(mm)
Ingressi
Impostazione della distanza dell’intervallo(m)
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Altezza max. del punto luce(mm)
Gamma(mm)
Circuito di ingresso degli ingressi digitali
Larghezza max. del punto luce(mm)
Impostazione della riflettività dell’oggetto della gamma(%)
Tipo di porta master richiesto
Accessori (Inclusi)
Numero di ingressi e uscite
Frequenza di campionamento(Hz)
Classe di protezione laser
Isteresi del campo di rilevamento(%)
Carico corrente max. per uscita(mA)
Progettazione elettrica
Gamma di misurazione(m)
Materiali
Lunghezza d’onda(nm)
Consumo di corrente(mA)
Le dimensioni del punto luce si riferiscono a
Allineamento delle lenti
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Diametro massimo del punto luce(mm)
Funzione di uscita
Numero totale di uscite
Frequenza di commutazione DC(Hz)
Numero di uscite digitali
Protezione da cortocircuiti
Tipo di spia
Alloggiamento
Interfaccia di comunicazione
Caratteristica speciale
Revisione IO-Link
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Tipo di trasmissione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
O1D105 |
O1D106 |
O1D108 |
O5D102 |
O5D150 |
O5D151 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di ingressi e uscite | Frequenza di campionamento (Hz) | Uscita tensione analogica (V) | Classe di protezione laser | Isteresi del campo di rilevamento (%) | Protezione | Carico corrente max. per uscita (mA) | Progettazione elettrica | Gamma di misurazione (m) | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Le dimensioni del punto luce si riferiscono a | Uscita corrente analogica (mA) | Designazione del filo | Allineamento delle lenti | Tensione di esercizio (V) | Soppressione dello sfondo disponibile | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Soppressione dello sfondo (m) | Numero di uscite analogiche | Elementi operativi | Diametro massimo del punto luce (mm) | Funzione di uscita | Tensione di riferimento consumo di corrente (V) | Numero totale di uscite | Carico max. (Ω) | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Numero di uscite digitali | Resistenza al carico min. (Ω) | Applicazioni (mm) | Protezione da cortocircuiti | Tipo di spia | Alloggiamento | Interfaccia di comunicazione | Ingressi | Caratteristica speciale | Impostazione della distanza dell’intervallo (m) | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Altezza max. del punto luce (mm) | Gamma (mm) | Circuito di ingresso degli ingressi digitali | Larghezza max. del punto luce (mm) | Revisione IO-Link | Impostazione della riflettività dell’oggetto della gamma (%) | Dimensioni (mm) | Tipo di porta master richiesto | Con indicatore | Tipo di trasmissione | Accessori (Inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.80 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 1-33 | 0-10; (scalabile IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,2-10; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | Alloggiamento: zinco pressofuso; lente frontale: vetro; finestra LED: PC | - | < 150 | 10 m | 4-20; (scalabile IEC 61131-2) | - | lente laterale | 18-30 DC | - | - | -10-60 | 10-100 | 1 | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (programmabile) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Sì | - | rettangolare | IO-Link | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli funzionamento: LED, verde valore della distanza, programmazione display alfanumerico, 4 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
465.79 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 1-33 | 0-10; (scalabile IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 1-75; (Riflettore E21159) | Alloggiamento: zinco pressofuso; lente frontale: vetro; finestra LED: PC | - | < 150 | 75 m | 4-20; (scalabile IEC 61131-2) | - | lente laterale | 18-30 DC | - | - | -10-60 | 75-150 | 1 | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (programmabile) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Sì | - | rettangolare | IO-Link | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli funzionamento: LED, verde valore della distanza, programmazione display alfanumerico, 4 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
441.03 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 1-33 | 0-10; (IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,2-18; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | Alloggiamento: zinco pressofuso; lente frontale: vetro; finestra LED: PC | - | < 150 | 18 m | 4-20; (IEC 61131-2) | - | lente laterale | 18-30 DC; (”classe di fornitura 2” a cULus) | - | - | -10-60 | < 100 | 1 | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (programmabile) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | 0.2-100 | Sì | - | rettangolare | IO-Link | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli funzionamento: LED, verde valore della distanza, programmazione display alfanumerico, 4 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 2 | < 2.5 | - | 100 | NPN | 0.03-2 | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU; lenti: PMMA | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | lente laterale | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Stato di commutazione: LED, uscita di commutazione gialla PIN 4 funzionamento: LED, verde Con indicatore display alfanumerico, 3 cifre Unità display: cm | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 1 | < 4 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU; lenti: PMMA | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | lente laterale | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Stato di commutazione: LED, uscita di commutazione gialla PIN 4 funzionamento: LED, verde Con indicatore display alfanumerico, 3 cifre Unità display: cm | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 1 | < 4 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU; lenti: PMMA | 650 | < 75; (@ 24 V DC) | 2 m | - | - | lente laterale | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Stato di commutazione: LED, uscita di commutazione gialla PIN 4 funzionamento: LED, verde Con indicatore display alfanumerico, 3 cifre Unità display: pollici | COM2 (38,4 kBaud) | - |