Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OGD580 |
OGD585 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Frequenza di campionamento (Hz) | Uscita tensione analogica (V) | Classe di protezione laser | Isteresi del campo di rilevamento (%) | Protezione | Carico corrente max. per uscita (mA) | Progettazione elettrica | Gamma di misurazione (m) | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Le dimensioni del punto luce si riferiscono a | Uscita corrente analogica (mA) | Designazione del filo | Allineamento delle lenti | Tensione di esercizio (V) | Soppressione dello sfondo disponibile | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Soppressione dello sfondo (m) | Numero di uscite analogiche | Elementi operativi | Diametro massimo del punto luce (mm) | Funzione di uscita | Tensione di riferimento consumo di corrente (V) | Numero totale di uscite | Carico max. (Ω) | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Numero di uscite digitali | Resistenza al carico min. (Ω) | Applicazioni (mm) | Protezione da cortocircuiti | Tipo di spia | Alloggiamento | Interfaccia di comunicazione | Ingressi | Caratteristica speciale | Impostazione della distanza dell’intervallo (m) | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Altezza max. del punto luce (mm) | Gamma (mm) | Circuito di ingresso degli ingressi digitali | Larghezza max. del punto luce (mm) | Revisione IO-Link | Impostazione della riflettività dell’oggetto della gamma (%) | Dimensioni (mm) | Tipo di porta master richiesto | Con indicatore | Tipo di trasmissione | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.01 € | 1 | 4 giorni | - | 33 | - | 1 | - | - | - | PNP | 0.025-1.5 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PPSU; ABS; PMMA; PBT/PC; EPDM; lente anteriore: vetro | 650 | < 75 | alla portata massima | - | - | - | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | 0.03-20 | - | - | - | 2 x normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-1.5 | - | Luce rossa | - | IO-Link | - | - | - | 100; (per uscita) | 5 | - | - | 5 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli 1 x display alfanumerico, 3 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 | ||
283.13 € | 1 | 4 giorni | - | 33 | - | 1 | - | - | - | PNP | 0.025-1.5 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PPSU; ABS; PMMA; PBT/PC; EPDM; lente anteriore: vetro | 650 | < 75 | alla portata massima | - | - | - | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | 0.03-20 | - | - | - | 2 x normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-1.5 | - | Luce rossa | - | IO-Link | - | - | - | 100; (per uscita) | 5 | 1500 | - | 5 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli 1 x display alfanumerico, 3 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 |
Loading...
Classe di protezione | III | Tipo di protezione da cortocircuiti | a impulsi | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Typ. Lifetime(h) | 50000 | Protezione da sovraccarico | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi e uscite
Uscita tensione analogica(V)
Isteresi del campo di rilevamento(%)
Protezione
Carico corrente max. per uscita(mA)
Uscita corrente analogica(mA)
Designazione del filo
Allineamento delle lenti
Soppressione dello sfondo disponibile
Numero di uscite analogiche
Elementi operativi
Diametro massimo del punto luce(mm)
Numero totale di uscite
Carico max.(Ω)
Frequenza di commutazione DC(Hz)
Numero di uscite digitali
Resistenza al carico min.(Ω)
Protezione da cortocircuiti
Alloggiamento
Ingressi
Caratteristica speciale
Impostazione della distanza dell’intervallo(m)
Gamma(mm)
Circuito di ingresso degli ingressi digitali
Impostazione della riflettività dell’oggetto della gamma(%)
Frequenza di campionamento(Hz)
Classe di protezione laser
Progettazione elettrica
Gamma di misurazione(m)
Materiali
Lunghezza d’onda(nm)
Consumo di corrente(mA)
Le dimensioni del punto luce si riferiscono a
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Soppressione dello sfondo(m)
Funzione di uscita
Tensione di riferimento consumo di corrente(V)
Applicazioni(mm)
Tipo di spia
Interfaccia di comunicazione
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Altezza max. del punto luce(mm)
Larghezza max. del punto luce(mm)
Revisione IO-Link
Dimensioni(mm)
Tipo di porta master richiesto
Con indicatore
Tipo di trasmissione
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali