-
Funzione di tempo(s)
-
Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC(V)
-
Frequenza di campionamento(Hz)
-
Classe di protezione laser
-
Corrente di caricamento min.(mA)
-
Applicazioni
-
adatto per l’uso nell’industria delle macchine utensili
-
Collegamento elettrico - Spina
-
Cavo: 0,3 m, PUR, nero, ⌀ 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M12
-
Connettore: 1 x M12
-
Temperatura di stoccaggio(°C)
-
Frequenza AC(Hz)
-
Typ. Lifetime(h)
-
Carico corrente max. per l’uscita di verifica funzionale(mA)
-
Soppressione dello sfondo(m)
-
Elementi operativi
-
Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
potenziometro
-
Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
potenziometro
-
Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
punto di commutazione
pulsante
Funzione di uscita: tasto
-
Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
funzione: 1 x LED, rosso
ritardo all’accensione o ritardo alla diseccitazione selezionabile tramite interruttore a scorrimento
-
Stato di commutazione: 4 x 90° LED, gialli
potenziometro
-
Corrente permanente nominale dell'uscita di commutazione AC(mA)
-
90; (180 (-40°C))
-
250; (350 (-50°C))
-
Carico di Corrente max. in modalità doppia uscita(mA)
-
Temperatura di riferimento per la vita utile(°C)
-
Applicazioni(mm)
-
Sensore a riflessione diffusa per brevi distanze
-
Max. immunità alla luce estranea(klx)
-
Frequenza di commutazione AC(Hz)
-
Max. caduta di tensione dell’uscita di verifica funzionale(V)
-
Interfaccia di comunicazione
-
Massima Corrente di dispersione(mA)
-
Uscita di controllo funzionale
-
Tempo max. di ritardo all’accensione(ms)
-
Protezione da sovraccarico
-
Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione(mA)
-
2.200; (10 ms/0,5 Hz)
-
200
-
600; (20 ms/0,5 Hz)
-
Modalità Sio
-
Valore nominale contatto
-
250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
-
250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
-
Tempo ciclo di processo min.(ms)
-
Profili
-
Sensore di misura, Identificazione e diagnosi, canale del segnale di commutazione, canale di apprendimento
-
Sensore intelligente: Identificazione del dispositivo; canale di dati binari
-
Sensore intelligente: Identificazione del dispositivo; canale di segnalazione commutazione, variabile dati di processazione, diagnostica dispositivo, canale tech
-
Sensore intelligente: Identificazione del dispositivo; diagnosi del dispositivo; canale di insegnamento; cambio canale
-
Sensore intelligente: Identificazione del dispositivo; diagnosi del dispositivo; canale di insegnamento; cambio canale, variabile dati di processazione
-
Consumo energetico max.(VA)
-
A prova di cortocircuito
-
Tensione di isolamento nominale(V)
-
Revisione IO-Link
-
Tipo di porta master richiesto
-
Tipo di trasmissione
-
Valore finale del campo di monitoraggio(mm)
-
5-500
-
70-400
-
100-600
-
100-500
-
150-600
-
Accessori (Inclusi)
- Controdado: 1 x
- Controdado: 1, acciaio inossidabile
- Staffa angolare: 1, E20210
cacciavite
- Staffa angolare: 1, E20211
- Staffa angolare: 1, E20441
cacciavite
- Staffa angolare: 1, E20461
cacciavite
- Staffa angolare: 1, E20514
cacciavite
- Clip di base: 1, E20964
viti: 2 x M3 x 16
rondelle elastiche: 2
Dadi: 2
- Controdadi: 2 x
- Controdadi: 2 x
cacciavite
- Dadi: 2
rondelle di blocco: 2
- Viti: 2
rondelle elastiche: 2
Dadi: 2
- Controdadi: 2 x M18
- Staffa angolare
cacciavite
-
Intervallo su oggetto bianco (90% di remissione)(mm)
- 1-200
- 1-100
- 2-200
- 3-100
- 15-300
- 15-250
- 15-200
- 20-200
- 50-1800
- 50-1400
- 60-700
- < 100
- 100-2600
- 100-2000
- < 200
- < 300
-
Protezione
-
IP 65
-
IP 65; (in combinazione con un connettore corrispondente)
-
IP 65, IP 67
-
IP 65; IP 67
-
IP 65; IP 67; IP 68
-
IP 65; IP 67; IP 68; (“Refrigerante”)
-
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
-
IP 67
-
IP 68
-
IP 68; IP 69K
-
Progettazione elettrica
-
AS-i
-
NPN
-
PNP
-
PNP/NPN
-
relè
-
Portata su oggetto nero (6% di remissione)(mm)
- 8-200
- 8-100
- 12-100
- 15-200
- 15-190
- 15-160
- 20-50
- < 46
- 50-600
- 50-550
- 60-210
- < 100
- 100-900
- 100-700
- < 190
-
Materiali
- acciaio inossidabile (1.440/316L); PBT
- Alloggiamento: ABS; acciaio inossidabile (1.4404/316 L)
- Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: EPDM
- Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); interfaccia operatore: TPE
- Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM
- Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM
- Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie del sensore: PMMA; ABS; interfaccia operatore: TPE; controdadi: ottone rivestito bronzo bianco
- acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PA; LCP; EPDM; TPU
- acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PA; LCP; FKM; TPU
- acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PA; LCP; TPU; FKM
- 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI
- acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)
- ABS
- ABS rinforzato con fibre di vetro
- ABS; SEPS
- Alloggiamento: ABS
- Alloggiamento: ABS; PPSU
- Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM
- Alloggiamento: ABS; dispositivo: zinco pressofuso; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS
- Alloggiamento: ABS; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS
- Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE
- Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE/PC
- Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU
- Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU; staffa protettiva: acciaio inossidabile
- Alloggiamento: acciaio inossidabile; PA; Guarnizione: FKM
- Alloggiamento: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE
- Ottone con rivestimento in bronzo bianco
- PA
- PA; PBT
- PBT
- PBT; PPO modificato
- PPO modificato
- Placcatura in ottone e nichel
- acciaio inossodiabile; ABS
- zinco pressofuso; PEI
-
Lunghezza d’onda(nm)
- 624
- 625
- 633
- 645
- 650
- 660
- 850
- 855
- 875
- 880
- 940
-
Consumo di corrente(mA)
- 10; ((24 V))
- < 15
- 16
- 16; (24 V)
- 16; ((24 V))
- 20
- < 20
- 20; ((24 V))
- < 22
- 22; ((24 V))
- 25
- 30
- < 30
- 30; ((24 V))
- < 32
- < 35
- 35; ((24 V))
- < 40
- 40; ((24 V))
- < 50
- < 60
- < 80
-
Intervallo su oggetto grigio (18% di remissione)(mm)
- 4-200
- 4-100
- 8-170
- 8-100
- 15-290
- 15-230
- 15-200
- 50-900
- 50-800
- 60-370
- < 100
- 100-1300
- 100-1100
- < 200
- < 270
-
Classe di protezione
-
Le dimensioni del punto luce si riferiscono a
-
Gamma
-
alla portata massima
-
Tipo di protezione da cortocircuiti
-
Principio di funzione
-
Sensore a riflessione diffusa
-
Attacco
-
terminali: -1,5 mm²; Pressacavo: M16 X 1,5
-
terminali: -1,5 mm²; pressacavo: M20 X 1.5
-
Cavo: 0,2 m, PVC|Connettore: 1 x M8
-
Cavo: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²|Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: a scatto
-
Cavo: 0,3 m, PVC|Connettore: 1 x M12
-
Cavo: 0,3 m, PVC, nero, ⌀ 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²|Connettore: 1 x M8
-
Cavo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm²
-
Cavo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm²|Connettore: 1 x M8
-
Cavo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm², Cavo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²
-
Cavo: 0,3 m, PUR, 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M12
-
Cavo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M12
-
Cavo: 0,6 m, PUR, 3 x 0,14 mm²|Connettore: 1 x M12
-
Cavo: 0,15 m, PUR
-
Cavo: 0,15 m, PVC
-
Cavo: 0,15 m, PUR|Connettore: 1 x M12; corpo stampato: PUR; bloccaggio: ottone; contatti: placcatura in oro
-
Cavo: 0,15 m, PVC|Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: Hytrel 8068; Bloccaggio: acciaio inossidabile (1,4404/316 L); Contatti: placcatura in oro
-
Connettore: 1 x 7/8”
-
Connettore: 1 x M8
-
Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in metallo; Guarnizione: EPDM
-
Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone
-
Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone; Guarnizione: EPDM
-
Connettore: 1 x M12
-
Connettore: 1 x M12; Bloccaggio: alluminio anodizzato incolore
-
Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro
-
Cavo: 2 m, PVC
-
Cavo: 2 m, PVC, nero, ⌀ 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²
-
Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,08 mm²
-
Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
-
Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²
-
Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm²
-
Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
-
Cavo: 2 m, PUR, nero, ⌀ 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²
-
Cavo: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²
-
Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
-
Tensione di esercizio(V)
-
10-55 DC
-
10-50 DC
-
10-36 DC
-
10-36 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus)
-
10-30 DC
-
10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus)
-
10-30 DC; (”classe di fornitura 2” secondo UL)
-
10-30 DC; (se utilizzato al di fuori dell’area di pericolo: 10-36)
-
20-250 AC/DC
-
26.5-31.6 DC
-
Soppressione dello sfondo disponibile
-
Gamma regolabile
-
Temperatura ambiente(°C)
- -25-80
- -25-70
- -25-60
- -25-55
- -25-40
- -20-80
- -20-60
- -20-55
- -20-50
- -10-60
- -10-50
- 0-100
-
Protezione contro l’inversione di polarità
-
Diametro massimo del punto luce(mm)
- 2
- 2.2
- 2.5
- 4
- 4.5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 12
- 13
- 15
- 16
- 17
- 18
- 20
- 21
- 24
- 25
- 28
- 35
- 50
- 60
- 80
- 92
- 100
- 122
- 150
- 169
- 180
- 185
- 187
- 200
- 300
- 370
-
Funzione di uscita
-
complementare
-
modalità light-on
-
modalità light-on/dark-on; (programmabile)
-
modalità light-on/dark-on; (selezionabile)
-
modalità oscuramento ON
-
Frequenza di commutazione DC(Hz)
- 10
- 25
- 35
- 100
- 150
- 160
- 250
- 300
- 320
- 500
- 750
- 800
- 1000
- 1001
- 1002
- 1003
- 2000
-
Protezione da cortocircuiti
-
Tipo di spia
-
Luce a infrarossi
-
Luce rossa
-
Alloggiamento
-
rettangolare
-
tipo filettato
-
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V)
-
Materiale delle lenti
-
Caratteristica speciale
-
Contatti con placcatura in oro
-
Contatti con placcatura in oro; soppressione dello sfondo
-
Sensore a riflessione diffusa per brevi distanze
-
Soppressione dello sfondo
-
Uscita di controllo funzionale
-
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
-
50
-
90; (180 (-40°C))
-
100
-
100; (se utilizzato al di fuori dell’area di pericolo: 200)
-
150; (200 (-60°C))
-
200
-
250
-
250; (350 (-50°C))
-
Gamma(mm)
-
0-180; (carta bianca 200 x 200 mm)
-
1-800; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
1-600; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
1-400; (carta bianca 200 x 200 mm)
-
1-200; (carta bianca 200 x 200 mm)
-
1-80; (carta bianca 200 x 200 mm)
-
1-50; (carta bianca 200 x 200 mm)
-
1-30; (carta bianca 200 x 200 mm)
-
1-30; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
1-1.000; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
< 1.000 (documento tecnico 200 x 200 mm)
-
< 1.600; (documento tecnico 200 x 200 mm)
-
2-800; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
2-600; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)
-
3-700; (carta bianca 200 x 200 mm)
-
3-100; (documento tecnico 200 x 200 mm)
-
3-15; (carta bianca 200 x 200 mm)
-
4-200; (carta bianca 200 x 200 mm)
-
5-600; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
5-500; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
5-50; (carta bianca 200 x 200 mm)
-
5-30; (carta bianca 200 x 200 mm)
-
5-2.750; (carta bianca 300 x 300 mm)
-
5-1.500; (carta bianca 200 x 200 mm)
-
10-400; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
15-400; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
15-300; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
15-250; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
15-200; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
< 15; (documento tecnico 200 x 200 mm)
-
20-200; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
20-40; (carta bianca 200 x 200 mm)
-
25-400
-
30-130; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
50-1.800; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
50-1.400; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
60-700; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
< 70; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
< 100; (fisso)
-
100-2.600; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
100-2.000; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
< 100; (documento tecnico 200 x 200 mm)
-
< 100; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
< 150; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
< 200; (documento tecnico 200 x 200 mm)
-
< 200; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
< 300; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)
-
< 3500
-
Dimensioni(mm)
- M3
- M12 x 1 / L = 60
- M12 x 1 / L = 63
- M12 x 1 / L = 74
- M18 x 1
- M18 x 1 / L = 44
- M18 x 1 / L = 65
- M18 x 1 / L = 70.5
- M18 x 1 / L = 72
- M18 x 1 / L = 76
- M18 x 1 / L = 78.5
- M18 x 1 / L = 80.4
- 20.3 x 15 x 9
- 25.1 x 7.6 x 12.5
- 28 x 16 x 51
- 28.1 x 8.1 x 14.4
- M30 x 1.5
- M30 x 1.5 / L = 125
- 34.8 x 13 x 21
- 35 x 11 x 24
- 35 x 24 x 11
- 35.4 x 13 x 21
- 41.3 x 13 x 21
- 46 x 13 x 21
- 52.6 x 19.1 x 35.9
- 56 x 18.2 x 46.8
- 73 x 45 x 49
- 74.4 x 27 x 63.8
- 75 x 19 x 30
- 75 x 27 x 62
- 80 x 28 x 95
- 90 x 30 x 70
- 105 x 30 x 62
-
Con indicatore
-
Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
-
Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
-
Stato di commutazione 1 x LED, giallo, funzionamento 1 x LED, verde
-
Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
-
Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
Blocco elettronico: Sì
-
Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
zona non sicura: 1 x LED, giallo lampeggiante
-
Stato di commutazione: 1 x LED, rosso
funzione: 1 x LED, rosso lampeggiante
-
Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
funzione: 1 x LED, rosso
-
Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
funzione: 1 x LED, rosso
Blocco elettronico: Sì