Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
O6H318
Codice componente
|
---|
O6H318 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione di tempo (s) | Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC (V) | Frequenza di campionamento (Hz) | Classe di protezione laser | Intervallo su oggetto bianco (90% di remissione) (mm) | Protezione | Corrente di caricamento min. (mA) | Progettazione elettrica | Portata su oggetto nero (6% di remissione) (mm) | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Intervallo su oggetto grigio (18% di remissione) (mm) | Classe di protezione | Applicazioni | Le dimensioni del punto luce si riferiscono a | Collegamento elettrico - Spina | Tipo di protezione da cortocircuiti | Principio di funzione | Temperatura di stoccaggio (°C) | Attacco | Tensione di esercizio (V) | Soppressione dello sfondo disponibile | Frequenza AC (Hz) | Gamma regolabile | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Typ. Lifetime (h) | Carico corrente max. per l’uscita di verifica funzionale (mA) | Soppressione dello sfondo (m) | Elementi operativi | Diametro massimo del punto luce (mm) | Corrente permanente nominale dell'uscita di commutazione AC (mA) | Funzione di uscita | Carico di Corrente max. in modalità doppia uscita (mA) | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Temperatura di riferimento per la vita utile (°C) | Applicazioni (mm) | Protezione da cortocircuiti | Tipo di spia | Alloggiamento | Sensore a riflessione diffusa per brevi distanze | Max. immunità alla luce estranea (klx) | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Frequenza di commutazione AC (Hz) | Max. caduta di tensione dell’uscita di verifica funzionale (V) | Interfaccia di comunicazione | Materiale delle lenti | Caratteristica speciale | Massima Corrente di dispersione (mA) | Uscita di controllo funzionale | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Tempo max. di ritardo all’accensione (ms) | Protezione da sovraccarico | Gamma (mm) | Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione (mA) | Modalità Sio | Valore nominale contatto | Tempo ciclo di processo min. (ms) | Profili | Consumo energetico max. (VA) | A prova di cortocircuito | Tensione di isolamento nominale (V) | Revisione IO-Link | Dimensioni (mm) | Tipo di porta master richiesto | Con indicatore | Tipo di trasmissione | Valore finale del campo di monitoraggio (mm) | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.63 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | 8-200 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | alla portata massima | - | a impulsi | Sensore a riflessione diffusa | - | Cavo: 0,3 m, PVC|Connettore: 1 x M12 | 10-30 DC | Sì | - | Sì | -25-80 | Sì | - | - | - | - | 8 | - | modalità light-on/dark-on; (selezionabile) | - | 500 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Soppressione dello sfondo | - | - | 100 | - | - | 2-200; (carta bianca 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde | - | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Sensore a riflessione diffusa, il codice articolo è il seguente: O6H318.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto O6H318.
Configura
Proprietà di base
Funzione di tempo(s)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC(V)
Frequenza di campionamento(Hz)
Classe di protezione laser
Corrente di caricamento min.(mA)
Applicazioni
Collegamento elettrico - Spina
Temperatura di stoccaggio(°C)
Frequenza AC(Hz)
Typ. Lifetime(h)
Carico corrente max. per l’uscita di verifica funzionale(mA)
Soppressione dello sfondo(m)
Elementi operativi
Corrente permanente nominale dell'uscita di commutazione AC(mA)
Carico di Corrente max. in modalità doppia uscita(mA)
Temperatura di riferimento per la vita utile(°C)
Applicazioni(mm)
Sensore a riflessione diffusa per brevi distanze
Max. immunità alla luce estranea(klx)
Frequenza di commutazione AC(Hz)
Max. caduta di tensione dell’uscita di verifica funzionale(V)
Interfaccia di comunicazione
Massima Corrente di dispersione(mA)
Uscita di controllo funzionale
Tempo max. di ritardo all’accensione(ms)
Protezione da sovraccarico
Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione(mA)
Modalità Sio
Valore nominale contatto
Tempo ciclo di processo min.(ms)
Profili
Consumo energetico max.(VA)
A prova di cortocircuito
Tensione di isolamento nominale(V)
Revisione IO-Link
Tipo di porta master richiesto
Tipo di trasmissione
Valore finale del campo di monitoraggio(mm)
Accessori (Inclusi)
Intervallo su oggetto bianco (90% di remissione)(mm)
Protezione
Progettazione elettrica
Portata su oggetto nero (6% di remissione)(mm)
Materiali
Lunghezza d’onda(nm)
Consumo di corrente(mA)
Intervallo su oggetto grigio (18% di remissione)(mm)
Classe di protezione
Le dimensioni del punto luce si riferiscono a
Tipo di protezione da cortocircuiti
Principio di funzione
Attacco
Tensione di esercizio(V)
Soppressione dello sfondo disponibile
Gamma regolabile
Temperatura ambiente(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità
Diametro massimo del punto luce(mm)
Funzione di uscita
Frequenza di commutazione DC(Hz)
Protezione da cortocircuiti
Tipo di spia
Alloggiamento
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V)
Materiale delle lenti
Caratteristica speciale
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Gamma(mm)
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
O4H201 |
O4H500 |
O4H501 |
O6H400 |
O6H401 |
O6H402 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Funzione di tempo (s) | Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC (V) | Frequenza di campionamento (Hz) | Classe di protezione laser | Intervallo su oggetto bianco (90% di remissione) (mm) | Protezione | Corrente di caricamento min. (mA) | Progettazione elettrica | Portata su oggetto nero (6% di remissione) (mm) | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Intervallo su oggetto grigio (18% di remissione) (mm) | Classe di protezione | Applicazioni | Le dimensioni del punto luce si riferiscono a | Collegamento elettrico - Spina | Tipo di protezione da cortocircuiti | Principio di funzione | Temperatura di stoccaggio (°C) | Attacco | Tensione di esercizio (V) | Soppressione dello sfondo disponibile | Frequenza AC (Hz) | Gamma regolabile | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Typ. Lifetime (h) | Carico corrente max. per l’uscita di verifica funzionale (mA) | Soppressione dello sfondo (m) | Elementi operativi | Diametro massimo del punto luce (mm) | Corrente permanente nominale dell'uscita di commutazione AC (mA) | Funzione di uscita | Carico di Corrente max. in modalità doppia uscita (mA) | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Temperatura di riferimento per la vita utile (°C) | Applicazioni (mm) | Protezione da cortocircuiti | Tipo di spia | Alloggiamento | Sensore a riflessione diffusa per brevi distanze | Max. immunità alla luce estranea (klx) | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Frequenza di commutazione AC (Hz) | Max. caduta di tensione dell’uscita di verifica funzionale (V) | Interfaccia di comunicazione | Materiale delle lenti | Caratteristica speciale | Massima Corrente di dispersione (mA) | Uscita di controllo funzionale | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Tempo max. di ritardo all’accensione (ms) | Protezione da sovraccarico | Gamma (mm) | Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione (mA) | Modalità Sio | Valore nominale contatto | Tempo ciclo di processo min. (ms) | Profili | Consumo energetico max. (VA) | A prova di cortocircuito | Tensione di isolamento nominale (V) | Revisione IO-Link | Dimensioni (mm) | Tipo di porta master richiesto | Con indicatore | Tipo di trasmissione | Valore finale del campo di monitoraggio (mm) | Accessori (Inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.53 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | 100-2000 | IP 65 | - | PNP | 100-700 | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE/PC | 624 | 25 | 100-1100 | II | - | alla portata massima | - | a impulsi | Sensore a riflessione diffusa | - | Connettore: 1 x M12 | 10-36 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | Sì | - | Sì | -25-60 | Sì | - | - | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo potenziometro | 100 | - | modalità oscuramento ON | - | 1000 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Soppressione dello sfondo | - | - | 200 | - | Sì | 100-2.000; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | - | - | - | - | ||
233.97 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | 100-2600 | IP 67 | - | PNP | 100-900 | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE | 624 | 25 | 100-1300 | II | - | Gamma | - | a impulsi | Sensore a riflessione diffusa | - | Connettore: 1 x M12 | 10-36 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | Sì | - | Sì | -25-60 | Sì | - | - | - | - | 50 | - | modalità light-on/dark-on; (programmabile) | - | 1000 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Soppressione dello sfondo | - | - | 200 | - | Sì | 100-2.600; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo Funzione di apprendimento: Sì Blocco elettronico: Sì | - | - | - | ||
240.12 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | 100-2600 | IP 67 | - | PNP | 100-900 | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE | 624 | 25 | 100-1300 | II | - | Gamma | - | a impulsi | Sensore a riflessione diffusa | - | Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² | 10-36 DC | Sì | - | Sì | -25-60 | Sì | - | - | - | - | 50 | - | modalità light-on/dark-on; (programmabile) | - | 1000 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Soppressione dello sfondo | - | - | 200 | - | Sì | 100-2.600; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo Funzione di apprendimento: Sì Blocco elettronico: Sì | - | - | - | ||
160.63 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68 | - | PNP | 8-200 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | adatto per l’uso nell’industria delle macchine utensili | alla portata massima | - | a impulsi | Sensore a riflessione diffusa | - | Connettore: 1 x M8 | 10-30 DC | Sì | - | Sì | -25-60 | Sì | - | - | - | - | 8 | - | modalità light-on/dark-on; (selezionabile) | - | 1000 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Soppressione dello sfondo | - | - | 100 | - | - | 2-200; (carta bianca 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde | - | - | - | ||
160.63 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68 | - | NPN | 8-200 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | adatto per l’uso nell’industria delle macchine utensili | alla portata massima | - | a impulsi | Sensore a riflessione diffusa | - | Connettore: 1 x M8 | 10-30 DC | Sì | - | Sì | -25-60 | Sì | - | - | - | - | 8 | - | modalità light-on/dark-on; (selezionabile) | - | 1000 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Soppressione dello sfondo | - | - | 100 | - | - | 2-200; (carta bianca 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde | - | - | - | ||
160.63 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68 | - | PNP | 8-200 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | adatto per l’uso nell’industria delle macchine utensili | alla portata massima | - | a impulsi | Sensore a riflessione diffusa | - | Cavo: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm² | 10-30 DC | Sì | - | Sì | -25-60 | Sì | - | - | - | - | 8 | - | modalità light-on/dark-on; (selezionabile) | - | 1000 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Soppressione dello sfondo | - | - | 100 | - | - | 2-200; (carta bianca 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde | - | - | - |