Sensore a riflessione diffusa (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
O6H306
O6H307
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione di tempo
(s)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC
(V)
Frequenza di campionamento
(Hz)
Classe di protezione laser Intervallo su oggetto bianco (90% di remissione)
(mm)
Protezione Corrente di caricamento min.
(mA)
Progettazione elettrica Portata su oggetto nero (6% di remissione)
(mm)
Materiali Lunghezza d’onda
(nm)
Consumo di corrente
(mA)
Intervallo su oggetto grigio (18% di remissione)
(mm)
Classe di protezione Applicazioni Le dimensioni del punto luce si riferiscono a Collegamento elettrico - Spina Tipo di protezione da cortocircuiti Principio di funzione Temperatura di stoccaggio
(°C)
Attacco Tensione di esercizio
(V)
Soppressione dello sfondo disponibile Frequenza AC
(Hz)
Gamma regolabile Temperatura ambiente
(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità Typ. Lifetime
(h)
Carico corrente max. per l’uscita di verifica funzionale
(mA)
Soppressione dello sfondo
(m)
Elementi operativi Diametro massimo del punto luce
(mm)
Corrente permanente nominale dell'uscita di commutazione AC
(mA)
Funzione di uscita Carico di Corrente max. in modalità doppia uscita
(mA)
Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Temperatura di riferimento per la vita utile
(°C)
Applicazioni
(mm)
Protezione da cortocircuiti Tipo di spia Alloggiamento Sensore a riflessione diffusa per brevi distanze Max. immunità alla luce estranea
(klx)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC
(V)
Frequenza di commutazione AC
(Hz)
Max. caduta di tensione dell’uscita di verifica funzionale
(V)
Interfaccia di comunicazione Materiale delle lenti Caratteristica speciale Massima Corrente di dispersione
(mA)
Uscita di controllo funzionale Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC
(mA)
Tempo max. di ritardo all’accensione
(ms)
Protezione da sovraccarico Gamma
(mm)
Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione
(mA)
Modalità Sio Valore nominale contatto Tempo ciclo di processo min.
(ms)
Profili Consumo energetico max.
(VA)
A prova di cortocircuito Tensione di isolamento nominale
(V)
Revisione IO-Link Dimensioni
(mm)
Tipo di porta master richiesto Con indicatore Tipo di trasmissione Valore finale del campo di monitoraggio
(mm)
Accessori (Inclusi)

165.14 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPN8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M810-30 DC--25-80----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

165.14 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPN8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M810-30 DC--25-80----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico