Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OPL205
Codice componente
|
---|
OPL205 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Progettazione elettrica | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Larghezza sensore Z (mm) | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Carico corrente max. per l’uscita di verifica funzionale (mA) | Funzione di uscita | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Tipo di spia | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Interfaccia di comunicazione | Lunghezza lato X (mm) | Caratteristica speciale | Diametro dell’oggetto più piccolo rilevabile (mm) | Uscita di controllo funzionale | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Revisione IO-Link | Dimensioni (mm) | Tipo di porta master richiesto | Con indicatore | Tipo di trasmissione | Lunghezza lato Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293.43 € | 1 | 12 giorni | PNP | Alloggiamento: zinco pressofuso; lente: vetro | 870 | < 45 | 40.31 | 10-35 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus) | Connettore: 1 x M12 | -10-60 | 200 | modalità oscuramento ON | 200 | Luce a infrarossi | 2 | - | 31 | Uscita di controllo funzionale | - | Sì | 200 | - | 60 x 10 x 83 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde funzione: 1 x LED, giallo | - | 50 |
Loading...
Protezione | IP 67 | Classe di protezione | III | Tipo di protezione da cortocircuiti | a impulsi |
---|---|---|---|---|---|
Protezione contro l’inversione di polarità | Sì | Protezione da cortocircuiti | Sì | Protezione da sovraccarico | Sì |
Si trova sulla pagina di Sensore di angolo fotoelettrico, il codice articolo è il seguente: OPL205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OPL205.
Configura
Proprietà di base
Interfaccia di comunicazione
Diametro dell’oggetto più piccolo rilevabile(mm)
Revisione IO-Link
Tipo di porta master richiesto
Tipo di trasmissione
Progettazione elettrica
Materiali
Lunghezza d’onda(nm)
Consumo di corrente(mA)
Larghezza sensore Z(mm)
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Carico corrente max. per l’uscita di verifica funzionale(mA)
Funzione di uscita
Frequenza di commutazione DC(Hz)
Tipo di spia
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V)
Lunghezza lato X(mm)
Caratteristica speciale
Uscita di controllo funzionale
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Lunghezza lato Y(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OPL200 |
OPL201 |
OPL202 |
OPL203 |
OPL204 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Progettazione elettrica | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Larghezza sensore Z (mm) | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Carico corrente max. per l’uscita di verifica funzionale (mA) | Funzione di uscita | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Tipo di spia | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Interfaccia di comunicazione | Lunghezza lato X (mm) | Caratteristica speciale | Diametro dell’oggetto più piccolo rilevabile (mm) | Uscita di controllo funzionale | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Revisione IO-Link | Dimensioni (mm) | Tipo di porta master richiesto | Con indicatore | Tipo di trasmissione | Lunghezza lato Y (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.45 € | 1 | 4 giorni | PNP | Alloggiamento: zinco pressofuso nero anodizzato; lente: vetro | 660 | < 30 | 60 | 10-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus) | Connettore: 1 x M8 | -25-60 | - | modalità light-on/dark-on; (selezionabile) | 5000 | Luce rossa | 1 | IO-Link | 50 | - | 0.3 | - | 100 | 1.1 | 75 x 10 x 75 | A | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | COM2 (38,4 kBaud) | 50 | ||
312.73 € | 1 | 4 giorni | PNP | Alloggiamento: zinco pressofuso nero anodizzato; lente: vetro | 660 | < 30 | 100 | 10-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus) | Connettore: 1 x M8 | -25-60 | - | modalità light-on/dark-on; (selezionabile) | 5000 | Luce rossa | 1 | IO-Link | 80 | - | 0.3 | - | 100 | 1.1 | 105 x 10 x 105 | A | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | COM2 (38,4 kBaud) | 80 | ||
287.73 € | 1 | 4 giorni | NPN | Alloggiamento: zinco pressofuso nero anodizzato; lente: vetro | 660 | < 30 | 60 | 10-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus) | Connettore: 1 x M8 | -25-60 | - | modalità light-on/dark-on; (selezionabile) | 5000 | Luce rossa | 1 | IO-Link | 50 | - | 0.3 | - | 100 | 1.1 | 75 x 10 x 75 | A | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | COM2 (38,4 kBaud) | 50 | ||
314.27 € | 1 | 4 giorni | NPN | Alloggiamento: zinco pressofuso nero anodizzato; lente: vetro | 660 | < 30 | 100 | 10-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus) | Connettore: 1 x M8 | -25-60 | - | modalità light-on/dark-on; (selezionabile) | 5000 | Luce rossa | 1 | IO-Link | 80 | - | 0.3 | - | 100 | 1.1 | 105 x 10 x 105 | A | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | COM2 (38,4 kBaud) | 80 | ||
323.28 € | 1 | 4 giorni | PNP | Alloggiamento: zinco pressofuso; lente: vetro | 660 | < 45 | 60.46 | 10-35 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus) | Connettore: 1 x M12 | -10-60 | - | modalità oscuramento ON | 200 | Luce rossa | 2 | - | 54 | Uscita di controllo funzionale | - | Sì | 200 | - | 65 x 10 x 106 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde funzione: 1 x LED, giallo | - | 55 |