Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
O6E402
Codice componente
|
---|
O6E402 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC (V) | Classe di protezione laser | Protezione | Corrente di caricamento min. (mA) | Progettazione elettrica | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Le dimensioni del punto luce si riferiscono a | Collegamento elettrico - Spina | Tipo di protezione da cortocircuiti | Designazione del filo | Temperatura di stoccaggio (°C) | Allineamento delle lenti | Tensione di esercizio (V) | Gamma (m) | Collegamento elettrico | Frequenza AC (Hz) | Gamma regolabile | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Typ. Lifetime (h) | Carico corrente max. per l’uscita di verifica funzionale (mA) | Amplificatori di commutazione | Diametro massimo del punto luce (mm) | Collegamento agli amplificatori di commutazione | Corrente permanente nominale dell'uscita di commutazione AC (mA) | Funzione di uscita | Carico di Corrente max. in modalità doppia uscita (mA) | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Protezione da cortocircuiti | Tipo di spia | Alloggiamento | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Frequenza di commutazione AC (Hz) | Max. caduta di tensione dell’uscita di verifica funzionale (V) | Interfaccia di comunicazione | Materiale delle lenti | Caratteristica speciale | Massima Corrente di dispersione (mA) | Diametro dell’oggetto più piccolo rilevabile (mm) | Uscita di controllo funzionale | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Trasmettitore/ricevitore | Tempo max. di ritardo all’accensione (ms) | Protezione da sovraccarico | Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione (mA) | Valore nominale contatto | Consumo energetico max. (VA) | A prova di cortocircuito | Tensione di isolamento nominale (V) | Revisione IO-Link | Dimensioni (mm) | Tipo di porta master richiesto | Con indicatore | Tensione nominale (V) | Tipo di trasmissione | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.97 € | 1 | 4 giorni | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | PNP | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM | 633 | 7; ((24 V)) | III | adatto per l’uso nell’industria delle macchine utensili | - | - | a impulsi | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Cavo: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm² | - | Sì | -25-60 | Sì | - | - | - | - | - | - | modalità light-on/dark-on; (selezionabile) | - | 1000 | Sì | Luce rossa | rettangolare | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | ricevitore | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde | - | - | - |
Loading...
Principio di funzione | Sensore a sbarramento |
---|
Si trova sulla pagina di Sensore a sbarramento, il codice articolo è il seguente: O6E402.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto O6E402.
Configura
Proprietà di base
Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC(V)
Classe di protezione laser
Corrente di caricamento min.(mA)
Le dimensioni del punto luce si riferiscono a
Collegamento elettrico - Spina
Designazione del filo
Temperatura di stoccaggio(°C)
Allineamento delle lenti
Frequenza AC(Hz)
Typ. Lifetime(h)
Carico corrente max. per l’uscita di verifica funzionale(mA)
Amplificatori di commutazione
Diametro massimo del punto luce(mm)
Collegamento agli amplificatori di commutazione
Corrente permanente nominale dell'uscita di commutazione AC(mA)
Carico di Corrente max. in modalità doppia uscita(mA)
Frequenza di commutazione AC(Hz)
Max. caduta di tensione dell’uscita di verifica funzionale(V)
Interfaccia di comunicazione
Caratteristica speciale
Massima Corrente di dispersione(mA)
Diametro dell’oggetto più piccolo rilevabile(mm)
Uscita di controllo funzionale
Tempo max. di ritardo all’accensione(ms)
Protezione da sovraccarico
Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione(mA)
Valore nominale contatto
Consumo energetico max.(VA)
A prova di cortocircuito
Tensione di isolamento nominale(V)
Revisione IO-Link
Tipo di porta master richiesto
Tensione nominale(V)
Tipo di trasmissione
Accessori (Inclusi)
Protezione
Progettazione elettrica
Materiali
Lunghezza d’onda(nm)
Consumo di corrente(mA)
Classe di protezione
Applicazioni
Tipo di protezione da cortocircuiti
Tensione di esercizio(V)
Gamma(m)
Collegamento elettrico
Gamma regolabile
Temperatura ambiente(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità
Funzione di uscita
Frequenza di commutazione DC(Hz)
Protezione da cortocircuiti
Tipo di spia
Alloggiamento
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V)
Materiale delle lenti
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Trasmettitore/ricevitore
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
O4E501 |
O4S200 |
O4S500 |
O6E403 |
O6E404 |
O6E405 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC (V) | Classe di protezione laser | Protezione | Corrente di caricamento min. (mA) | Progettazione elettrica | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Le dimensioni del punto luce si riferiscono a | Collegamento elettrico - Spina | Tipo di protezione da cortocircuiti | Designazione del filo | Temperatura di stoccaggio (°C) | Allineamento delle lenti | Tensione di esercizio (V) | Gamma (m) | Collegamento elettrico | Frequenza AC (Hz) | Gamma regolabile | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Typ. Lifetime (h) | Carico corrente max. per l’uscita di verifica funzionale (mA) | Amplificatori di commutazione | Diametro massimo del punto luce (mm) | Collegamento agli amplificatori di commutazione | Corrente permanente nominale dell'uscita di commutazione AC (mA) | Funzione di uscita | Carico di Corrente max. in modalità doppia uscita (mA) | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Protezione da cortocircuiti | Tipo di spia | Alloggiamento | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Frequenza di commutazione AC (Hz) | Max. caduta di tensione dell’uscita di verifica funzionale (V) | Interfaccia di comunicazione | Materiale delle lenti | Caratteristica speciale | Massima Corrente di dispersione (mA) | Diametro dell’oggetto più piccolo rilevabile (mm) | Uscita di controllo funzionale | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Trasmettitore/ricevitore | Tempo max. di ritardo all’accensione (ms) | Protezione da sovraccarico | Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione (mA) | Valore nominale contatto | Consumo energetico max. (VA) | A prova di cortocircuito | Tensione di isolamento nominale (V) | Revisione IO-Link | Dimensioni (mm) | Tipo di porta master richiesto | Con indicatore | Tensione nominale (V) | Tipo di trasmissione | Accessori (Inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.84 € | 1 | 4 giorni | - | - | IP 67 | - | PNP | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE | 624 | 12 | II | - | - | - | a impulsi | - | - | - | 10-36 DC | 0-80 | Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² | - | Sì | -25-60 | Sì | - | - | - | - | - | - | modalità light-on/dark-on; (programmabile) | - | 1000 | Sì | Luce rossa | rettangolare | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | ricevitore | - | Sì | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo Funzione di apprendimento: Sì Blocco elettronico: Sì | - | - | - | ||
134.57 € | 1 | 4 giorni | - | - | IP 67 | - | - | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; finestra LED: PC | 624 | 20 | II | - | alla portata massima | - | - | - | - | - | 10-36 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | 0-50 | Connettore: 1 x M12 | - | N | -25-60 | Sì | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | Luce rossa | rettangolare | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | trasmettitore | - | Sì | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | funzionamento: 1 x LED, verde | - | - | - | ||
133.38 € | 1 | 4 giorni | - | - | IP 67 | - | - | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE | 624 | 20 | II | - | alla portata massima | - | - | - | - | - | 10-36 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | 0-80 | Connettore: 1 x M12 | - | N | -25-60 | Sì | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | Luce rossa | rettangolare | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | trasmettitore | - | Sì | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | funzionamento: 1 x LED, verde | - | - | - | ||
96.66 € | 1 | 4 giorni | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | NPN | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM | 633 | 7; ((24 V)) | III | adatto per l’uso nell’industria delle macchine utensili | - | - | a impulsi | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Cavo: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm² | - | Sì | -25-60 | Sì | - | - | - | - | - | - | modalità light-on/dark-on; (selezionabile) | - | 1000 | Sì | Luce rossa | rettangolare | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | ricevitore | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde | - | - | - | ||
97.97 € | 1 | 4 giorni | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | PNP | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM | 633 | 7; ((24 V)) | III | adatto per l’uso nell’industria delle macchine utensili | - | - | a impulsi | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Cavo: 0,3 m, PUR, 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M12 | - | Sì | -25-60 | Sì | - | - | - | - | - | - | modalità light-on/dark-on; (selezionabile) | - | 1000 | Sì | Luce rossa | rettangolare | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | ricevitore | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde | - | - | - | ||
97.97 € | 1 | 4 giorni | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | NPN | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM | 633 | 7; ((24 V)) | III | adatto per l’uso nell’industria delle macchine utensili | - | - | a impulsi | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Cavo: 0,3 m, PUR, 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M12 | - | Sì | -25-60 | Sì | - | - | - | - | - | - | modalità light-on/dark-on; (selezionabile) | - | 1000 | Sì | Luce rossa | rettangolare | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | ricevitore | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde | - | - | - |