Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E20692
Codice componente
|
---|
E20692 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Diametro della testina di rilevamento (mm) | Materiali | Angolo di apertura cilindrico (°) | Altezza testina di misurazione (mm) | Principio di funzione | Diametro della fibra (mm) | Materiale in fibra | Soppressione dello sfondo disponibile | Temperatura ambiente (°C) | Raggio min. di curvatura (mm) | Materiale della guaina in fibra | Diametro conduttore (mm) | Diametro esterno (mm) | Gamma di fibre ottiche (mm) | Gamma con tipo amplificatore in fibra ottica | Filo della testa di rilevamento | Caratteristica speciale | Rilevamento della lunghezza della testa (mm) | Larghezza della testa di rilevamento (mm) | Materiale della guaina in fibra | Versione della testa di rilevamento | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.28 € | 1 | 12 giorni | 3000 | - | - | - | - | Sensore a riflessione diffusa | - | PMMA | - | -20-80 | 20 | silicone metallico | - | - | 13 | OKF; OUF | M6 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4305/303) | Tipo dritto | dadi esagonali: 2 x M6, acciaio inossidabile rondelle di sicurezza dentata: 2 dado zigrinato: 1 x M11 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Sensore a riflessione diffusa, il codice articolo è il seguente: E20692.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E20692.
Configura
Proprietà di base
Diametro della testina di rilevamento(mm)
Materiali
Angolo di apertura cilindrico(°)
Altezza testina di misurazione(mm)
Diametro della fibra(mm)
Soppressione dello sfondo disponibile
Diametro conduttore(mm)
Diametro esterno(mm)
Caratteristica speciale
Rilevamento della lunghezza della testa(mm)
Larghezza della testa di rilevamento(mm)
Lunghezza totale(mm)
Principio di funzione
Materiale in fibra
Temperatura ambiente(°C)
Raggio min. di curvatura(mm)
Materiale della guaina in fibra
Gamma di fibre ottiche(mm)
Gamma con tipo amplificatore in fibra ottica
Filo della testa di rilevamento
Materiale della guaina in fibra
Versione della testa di rilevamento
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E20054 |
E20055 |
E20056 |
E20711 |
E20712 |
E20715 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza totale (mm) | Diametro della testina di rilevamento (mm) | Materiali | Angolo di apertura cilindrico (°) | Altezza testina di misurazione (mm) | Principio di funzione | Diametro della fibra (mm) | Materiale in fibra | Soppressione dello sfondo disponibile | Temperatura ambiente (°C) | Raggio min. di curvatura (mm) | Materiale della guaina in fibra | Diametro conduttore (mm) | Diametro esterno (mm) | Gamma di fibre ottiche (mm) | Gamma con tipo amplificatore in fibra ottica | Filo della testa di rilevamento | Caratteristica speciale | Rilevamento della lunghezza della testa (mm) | Larghezza della testa di rilevamento (mm) | Materiale della guaina in fibra | Versione della testa di rilevamento | Accessori (Inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.51 € | 1 | 4 giorni | 600 | 4 | Adattatore: PPE | - | - | Sensore a riflessione diffusa | - | Vetro | - | -20-80 | 20 | PVC | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | - | - | 10 | - | Alluminio | ad angolo | E20103 | ||
115.97 € | 1 | 4 giorni | 600 | - | Adattatore: ABS | - | - | Sensore a riflessione diffusa | - | Vetro | - | -40-290 | 20; (per installazione fissa) | Alluminio | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | 35 | - | Alluminio | Tipo dritto | dadi esagonali: 2 x M6, acciaio inossidabile rondelle di sicurezza dentata: 2 dado zigrinato: 1 x M11 | ||
123.55 € | 1 | 4 giorni | 600 | 3 | Adattatore: ABS | - | - | Sensore a riflessione diffusa | - | Vetro | - | -40-290 | 20; (per installazione fissa) | Alluminio | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | - | - | - | - | Alluminio | Tipo dritto | E20102 | ||
81.87 € | 1 | 4 giorni | 2000 | 3 | - | - | - | Sensore a riflessione diffusa | - | PMMA | - | -40-70 | 10 | PE | 2 x 0.5 | - | 20|25|60 | OB50; OBF; OO50 | - | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4305/303) | Tipo dritto | - | ||
72.62 € | 1 | 4 giorni | 2000 | - | - | - | - | Sensore a riflessione diffusa | - | PMMA | - | -40-70 | 10 | PE | 2 x 0.5 | - | 20|25|60 | OB50; OBF; OO50 | M3 | - | 20 | - | Alluminio | Tipo dritto | - | ||
143.69 € | 1 | 4 giorni | 2000 | 6 | - | - | - | Sensore a riflessione diffusa | - | PMMA | - | -40-70 | 25 | PE | - | - | 40|60|150 | OB50; OBF; OO50 | - | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4305/303) | ad angolo | E20103 |