Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E30425
Protezione | IP 65 | Materiali | acciaio inossidabile (1.4404/316L); PA; FFKM; PBT | Design | Per sensori PM1xxx |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V) | 20-30 DC | Collegamento elettrico | Cavo: 0,9 m, PUR; lunghezza massima del cavo: 30 m; zwischen Sensor und Teach-Taster | Temperatura ambiente(°C) | -25-60 |
Carico max.(Ω) | (Ub - 14 V)/21,5 mA |
Si trova sulla pagina di cavo del pulsante di apprendimento, il codice articolo è il seguente: E30425.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E30425.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali