Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1697.0900
Codice componente
|
---|
K1697.0900 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2=filettatura | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | SW1 (mm) | Corsa S (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Forza di serraggio (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.12 € | 1 | 4 giorni | 75 | 60 | 45 | 15 | 30 | M4 | 6.6 | M4x6 | 32 | 27 | 18 | 18 | 18 | 8 | 52 | 10 | 48 | 20 | 14 | 3 | 19 | 8 | 3 | 6 | 9 | 25 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero | Colore principale | nero |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetto laterale (K1697), il codice articolo è il seguente: K1697.0900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1697.0900.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=larghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2=filettatura
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
SW1(mm)
Corsa S(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Forza di serraggio(kN)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1697.1400 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2=filettatura | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | SW1 (mm) | Corsa S (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Forza di serraggio (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.43 € | 1 | 4 giorni | 100 | 80 | 60 | 20 | 40 | M5 | 8.6 | M5x8 | 40 | 33 | 22 | 22 | 22 | 10 | 69 | 13 | 63 | 26 | 19 | 4 | 24 | 10 | 4 | 8 | 14 | 50 |