Codice articolo del costruttore: K0546.01
Marca: KIPP
Prezzo: 3.73 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forza di attrazione (valore configurabile): 1.5 N
Diametro esterno: 6 Ø
H=altezza: 20 mm
H1: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0546.01
Codice componente
|
---|
K0546.01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 6 | 20 | 12 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in Alnico | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 450 |
Si trova sulla pagina di Magneti con potenziometro AlNiCo senza tolleranza di adattamento (K0546), il codice articolo è il seguente: K0546.01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0546.01.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
H=altezza(mm)
H1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0546.02 |
K0546.03 |
K0546.04 |
K0546.05 |
K0546.06 |
K0546.07 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | H=altezza (mm) | H1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 8 | 20 | 11 | ||
4.54 € | 1 | 4 giorni | 7 | 10 | 20 | 10 | ||
5.03 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | 20 | 9 | ||
6.20 € | 1 | 4 giorni | 18 | 16 | 20 | 5 | ||
7.99 € | 1 | 4 giorni | 42 | 20 | 25 | 6 | ||
13.09 € | 1 | 4 giorni | 96 | 25 | 35 | 10 |