Ingrassatori a filo DIN 3405, forma B, 45° (K1134)

Ingrassatori a filo DIN 3405, forma B, 45° (K1134)
· Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione è possibile anche in punti difficili da raggiungere

· Acciaio

· Per montaggio a filo o a incasso

· Adatto per punti di difficile accesso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1134.1206100
K1134.1208100
K1134.1208125
K1134.1218
K1134.1210100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
SW
(mm)

3.42 €

1 4 giorni M6x19

1.85 €

1 4 giorni M8x19

1.87 €

1 4 giorni M8x1.259

1.87 €

1 4 giorni R1/811

1.87 €

1 4 giorni M10x111

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Forma B
L=lunghezza(mm) 15 L1=lunghezza filettatura(mm) 5.5

Supporto tecnico