Codice articolo del costruttore: K1137.11400
Marca: KIPP
Prezzo: 0.39 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale: Acciaio
Codice acciaio: -
Corpo con finitura superficiale: galvanizzato
D1=diametro filo: 4 mm
D2: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1137.11400
Codice componente
|
---|
K1137.11400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D1=diametro filo (mm) | D2 (mm) | D3=diametro di riferimento (mm) | D4=per vite Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | galvanizzato | 4 | 20 | 4.5 | 16-20 | 60 | 30 |
Loading...
Forma | E |
---|
Si trova sulla pagina di Clip a R simili a DIN 11024, forma E, bobina singola (K1137), il codice articolo è il seguente: K1137.11400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1137.11400.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Tipo
Materiale
Corpo con finitura superficiale
D1=diametro filo(mm)
D2(mm)
D3=diametro di riferimento(mm)
D4=per vite Ø(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1137.11200 |
K1137.11300 |
K1137.11500 |
K1137.11600 |
K1137.11700 |
K1137.21200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D1=diametro filo (mm) | D2 (mm) | D3=diametro di riferimento (mm) | D4=per vite Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | galvanizzato | 2 | 10 | 2.5 | 9-14 | 50 | 25 | ||
0.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | galvanizzato | 3 | 18 | 3.5 | 10-16 | 60 | 28 | ||
0.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | galvanizzato | 5 | 24 | 6 | 20-28 | 85 | 40 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | galvanizzato | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 105 | 50 | ||
1.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | galvanizzato | 7 | 30 | 8 | 28-45 | 105 | 50 | ||
0.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4310 | lucido | 2 | 10 | 2.5 | 7-8 | 40 | 25 |