Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1629.21110205 |
K1629.21110291 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.02 € | 1 | 4 giorni | C | 200 | ||
23.66 € | 1 | 4 giorni | D | 286 |
Loading...
Materiale principale | Poliammide | Colore principale | nero | B=larghezza(mm) | 110.6 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 47 | B2(mm) | 13.6 | H=altezza(mm) | 40 |
H1(mm) | 5.3 | H2(mm) | 2.7 | L1(mm) | 183 |
L2(mm) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Forma
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali