Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1647.1108X50
Codice componente
|
---|
K1647.1108X50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Forma | Forma-Tipo | Corpo con finitura superficiale | D1 (mm) | R (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | D2=diametro (mm) | K (mm) | H (mm) | L1 (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.17 € | 1 | 4 giorni | 8 | 50 | B | con albero | lucidato | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | 22 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4404 |
---|
Si trova sulla pagina di Bulloni a testa esagonale in acciaio inox con rondella di Guarnizione in DESIGN igienico (K1647), il codice articolo è il seguente: K1647.1108X50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1647.1108X50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Forma
Forma-Tipo
Corpo con finitura superficiale
D1(mm)
R(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
D2=diametro(mm)
K(mm)
H(mm)
L1(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1647.1104X16 |
K1647.1104X20 |
K1647.1104X25 |
K1647.1108X60 |
K1647.1108X70 |
K1647.1108X80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Forma | Forma-Tipo | Corpo con finitura superficiale | D1 (mm) | R (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | D2=diametro (mm) | K (mm) | H (mm) | L1 (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | A | senza spessori | lucidato | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | - | ||
5.69 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | A | senza spessori | lucidato | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | - | ||
6.03 € | 1 | 4 giorni | 4 | 25 | B | con albero | lucidato | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | 14 | ||
13.49 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | B | con albero | lucidato | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | 22 | ||
14.48 € | 1 | 4 giorni | 8 | 70 | B | con albero | lucidato | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | 22 | ||
17.62 € | 1 | 4 giorni | 8 | 80 | B | con albero | lucidato | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | 22 |