Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1330.08X14
Codice componente
|
---|
K1330.08X14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | H (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.96 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 9 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucidato | Codice acciaio | 1.4404 |
---|
Si trova sulla pagina di Bulloni esagonali con gambo stretto dal DESIGN igienico (K1330), il codice articolo è il seguente: K1330.08X14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1330.08X14.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
D1(mm)
D2(mm)
R(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
K(mm)
H(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1330.04X10 |
K1330.04X12 |
K1330.04X16 |
K1330.08X16 |
K1330.08X20 |
K1330.08X25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | H (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
4.88 € | 1 | 4 giorni | 4 | 12 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
4.95 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
6.23 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 9.5 | ||
6.39 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 9.5 | ||
6.61 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 9.5 |