Piedini di livellamento Mandrini filettati ECO acciaio o acciaio inox (K0429)

Piedini di livellamento Mandrini filettati ECO acciaio o acciaio inox (K0429)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni mandrino filettato può essere combinato con ciascun piatto

· Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4305

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0429.080251
K0429.080252
K0429.080401
K0429.080402
K0429.080501
K0429.080502
K0429.080701
K0429.080702
K0429.080801
K0429.080802
K0429.081001
K0429.081002
K0429.081201
K0429.081202
K0429.100251
K0429.100252
K0429.100401
K0429.100402
K0429.100501
K0429.100502
K0429.100701
K0429.100702
K0429.100801
K0429.100802
K0429.101001
K0429.101002
K0429.101201
K0429.101202
K0429.120251
K0429.120252
K0429.120401
K0429.120402
K0429.120501
K0429.120502
K0429.120701
K0429.120702
K0429.120801
K0429.120802
K0429.121001
K0429.121002
K0429.121201
K0429.121202
K0429.160501
K0429.160502
K0429.161001
K0429.161002
K0429.161501
K0429.161502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D1=filettatura L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1=lunghezza
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo
(kN)

1.02 €

1 4 giorni AcciaioM82529.5133.5

2.08 €

1 4 giorni Acciaio inoxM82529.5133.5

1.05 €

1 4 giorni AcciaioM84044.5133.5

2.21 €

1 4 giorni Acciaio inoxM84044.5133.5

1.09 €

1 4 giorni AcciaioM85054.5133.5

2.44 €

1 4 giorni Acciaio inoxM85054.5133.5

1.21 €

1 4 giorni AcciaioM87074.5133.5

2.86 €

1 4 giorni Acciaio inoxM87074.5133.5

1.21 €

1 4 giorni AcciaioM88084.5133.5

3.04 €

1 4 giorni Acciaio inoxM88084.5133.5

1.36 €

1 4 giorni AcciaioM8100104.5133.5

3.23 €

1 4 giorni Acciaio inoxM8100104.5133.5

1.40 €

1 4 giorni AcciaioM8120124.5133.5

3.38 €

1 4 giorni Acciaio inoxM8120124.5133.5

1.12 €

1 4 giorni AcciaioM102530174.7

2.76 €

1 4 giorni Acciaio inoxM102530174.7

1.13 €

1 4 giorni AcciaioM104045174.7

2.86 €

1 4 giorni Acciaio inoxM104045174.7

1.18 €

1 4 giorni AcciaioM105055174.7

3.00 €

1 4 giorni Acciaio inoxM105055174.7

1.30 €

1 4 giorni AcciaioM107075174.7

3.15 €

1 4 giorni Acciaio inoxM107075174.7

1.36 €

1 4 giorni AcciaioM108085174.7

3.38 €

1 4 giorni Acciaio inoxM108085174.7

1.43 €

1 4 giorni AcciaioM10100105174.7

3.52 €

1 4 giorni Acciaio inoxM10100105174.7

1.51 €

1 4 giorni AcciaioM10120125174.7

4.17 €

1 4 giorni Acciaio inoxM10120125174.7

1.13 €

1 4 giorni AcciaioM122531197.7

3.40 €

1 4 giorni Acciaio inoxM122531197.7

1.18 €

1 4 giorni AcciaioM124046197.7

3.60 €

1 4 giorni Acciaio inoxM124046197.7

1.21 €

1 4 giorni AcciaioM125056197.7

3.74 €

1 4 giorni Acciaio inoxM125056197.7

1.40 €

1 4 giorni AcciaioM127076197.7

4.09 €

1 4 giorni Acciaio inoxM127076197.7

1.40 €

1 4 giorni AcciaioM128086197.7

4.22 €

1 4 giorni Acciaio inoxM128086197.7

1.51 €

1 4 giorni AcciaioM12100106197.7

4.45 €

1 4 giorni Acciaio inoxM12100106197.7

1.68 €

1 4 giorni AcciaioM12120126197.7

5.24 €

1 4 giorni Acciaio inoxM12120126197.7

2.48 €

1 4 giorni AcciaioM165058.52414.5

6.72 €

1 4 giorni Acciaio inoxM165058.52414.5

2.53 €

1 4 giorni AcciaioM16100108.52414.5

6.76 €

1 4 giorni Acciaio inoxM16100108.52414.5

3.47 €

1 4 giorni AcciaioM16150158.52414.5

9.57 €

1 4 giorni Acciaio inoxM16150158.52414.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico